¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de tracción de cable  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de seguridad de tiro de cable
Actuador Cable, mantenido
Tipo de interruptor Ruptura positiva 1NC/1NA
Material de contacto Plata
Longitud del cable No corresponde
Tipo de terminación 1/2 NPT
Corriente 50 mA a 10 A (térmico)
Voltaje 600 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Nombre de la serie 1CPS
Fuerza de impacto 15 G
Vibración 10 Hz a 500 Hz, 5 G
Sellado IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
Archivo de CSA n.º LR57326
N.º de archivo UL E37138, E157416
Normas y aprobaciones Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA
Vida útil mecánica esperada 1 millón
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Bloque de contacto Desmontable con receptáculos de cableado de uso intensivo
Indicador Ninguno
Comentarios Directiva 73/23/EEC sobre bajo voltaje, modificada por la Directiva 93/68/EEC. Directiva 98/37/EEC sobre maquinaria únicamente en lo que respecta a los componentes utilizados en una función de seguridad. EN60947-1, EN-60947-5-1, EN60947-5-5

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de seguridad de tiro de cable
Actuador Cable, mantenido
Tipo de interruptor Ruptura positiva 1NC/1NA
Material de contacto Plata
Longitud del cable No corresponde
Tipo de terminación 1/2 NPT
Corriente 50 mA a 10 A (térmico)
Voltaje 600 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Nombre de la serie 1CPS
Fuerza de impacto 15 G
Vibración 10 Hz a 500 Hz, 5 G
Sellado IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
Archivo de CSA n.º LR57326
N.º de archivo UL E37138, E157416
Normas y aprobaciones Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA
Vida útil mecánica esperada 1 millón
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Bloque de contacto Desmontable con receptáculos de cableado de uso intensivo
Indicador Ninguno
Comentarios Directiva 73/23/EEC sobre bajo voltaje, modificada por la Directiva 93/68/EEC. Directiva 98/37/EEC sobre maquinaria únicamente en lo que respecta a los componentes utilizados en una función de seguridad. EN60947-1, EN-60947-5-1, EN60947-5-5

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del interruptor de seguridad para tracción de cable serie CPS Hoja de datos Inglés 2MB
PK 80177: Interruptor de seguridad de arrastre de cable Serie 1CPS Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 438KB
50000310: Interruptor de arrastre de cable serie 1CPS sin detección de cable interrumpido Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 414KB
PK 80170: Abrazadera de montaje CPS-BRACKET, edición 3 (varios idiomas) Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 519KB
Informe de la prueba: Interruptor de tracción de cable: Prueba de fuerza de arrastre Nota sobre aplicaciones Inglés 4MB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 504KB
Interruptores MICRO SWITCH en aplicaciones de cinta transportadora Nota sobre aplicaciones Inglés 176KB
Resolución de problemas de CPS Nota sobre aplicaciones Inglés 106KB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Gestión y eliminación de residuos sólidos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 1MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor 1CPS y 2CPS Certificado Inglés 28KB
Certificación de resistencia mecánica para interruptor 1CPS y 2CPS Certificado Inglés 28KB
Certificación SIRA para interruptor 1CPS y 2CPS Certificado Inglés 81KB
Mantenimiento de salvaguardias para equipos en diversas temperaturas de funcionamiento Nota sobre aplicaciones Inglés 394KB
Documentos técnicos: Seguridad en la fábrica / centro de distribución: la necesidad de los interruptores de seguridad de arrastre de cable Documentos técnicos Inglés 420KB

Características del producto

  • Apertura directa de contactos normalmente cerrados
  • Selección de configuraciones de contactos 1NC/1NO, 2NC/2NO o 3NC/1NO, 4NC
  • Intervalo de cable típico de 76 m (250 ft); en un ambiente con un cambio de temperatura de ±17 °C (±30 °F), se utiliza un resorte para extremo (se pueden usar intervalos más largos según la instalación y el cambio de temperatura)
  • Gran cavidad con cableado de conexión directa
  • Disponibilidad de una sola luz LED roja de alta intensidad indicadora de estado de 24 V CC o 120 V CA
  • Contactos enchapados en oro o de plata disponibles
  • Carcasa de zinc de fundición
  • Paquetes de hardware opcionales disponibles
  • Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA

Aplicaciones

  • Sistemas transportadores con un alto nivel de vibración
  • Sistemas transportadores con amplios cambios de temperatura
  • Sistemas transportadores que requieren cableado de conexión rápida o un estado de desconexión extremadamente visible
  • Protección perimetral con mangueras

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink