¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos sellados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH™ subminiatura de 12,7 mm de alto x 6,35 mm de ancho x 20,3 mm de largo [0,5 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,8 in de largo]
Corriente 0,5 A
Circuitos SPDT
Terminación Terminales
Sellado Sellado hermético
Centros de montaje 9,53 mm ±0,05 mm (0,375 in ±0,002 in)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122209
Mercadería UNSPSC Interruptor de acción rápida 39122209
Nombre de la serie HM

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH™ subminiatura de 12,7 mm de alto x 6,35 mm de ancho x 20,3 mm de largo [0,5 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,8 in de largo]
Corriente 0,5 A
Circuitos SPDT
Terminación Terminales
Sellado Sellado hermético
Centros de montaje 9,53 mm ±0,05 mm (0,375 in ±0,002 in)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122209
Mercadería UNSPSC Interruptor de acción rápida 39122209
Nombre de la serie HM

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto Inglés 1MB
Foto de baja resolución de 19HM1 Foto Inglés 140KB
Interruptores básicos sellados herméticamente Serie HM MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 3MB
Guía de la línea de interruptores de alta precisión y sellados MICRO SWITCH Guía de línea de productos Inglés 817KB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 18MB

Características del producto

  • Sellado herméticamente según MIL-PRF-8805, símbolo de diseño 5
  • Amplio rango de tolerancia a temperatura: -65 °C a 121 °C (-85 °F a 250 °F)
  • Construcción para alta temperatura para uso en un rango de -65 °C a 260 °C (-85 °F a 500 °F)
  • Código calificado MIL-PRF-8805
  • No es sensible a cambios en altura o por presión.
  • Tamaño compacto, liviano.
  • Contactos de oro disponibles
  • Opción de activación y terminación

Aplicaciones

  • Ambientes con vapor o gases adversos
  • Instalaciones de explotación de petróleo
  • Entornos marítimos
  • Submarinos y equipos fijos bajo el agua
  • Unidades de refrigeración
  • Aeronaves y astronaves
  • Máquinas de remoción de tierra
  • Vehículos para el desierto
  • Molinos de cemento

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2021 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink