¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductores de presión de uso intensivo  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 19 mm
Rango de presión 0 psi a 3 psi
Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura
Corriente de alimentación 2,0 mA
Presión de resistencia 9 psi
Presión de ruptura 15 psi
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Rango de temperatura compensada 0 °C a 82 °C (32 °F a 180 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Vibración 10 g a 20 Hz a 2000 Hz
Fuerza de impacto 100 g por 11 ms
Vida útil 1 millón de ciclos como mínimo
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 19 mm
Rango de presión 0 psi a 3 psi
Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura
Corriente de alimentación 2,0 mA
Presión de resistencia 9 psi
Presión de ruptura 15 psi
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Rango de temperatura compensada 0 °C a 82 °C (32 °F a 180 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Vibración 10 g a 20 Hz a 2000 Hz
Fuerza de impacto 100 g por 11 ms
Vida útil 1 millón de ciclos como mínimo
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Serie de 19 mm Hoja de datos Inglés 2MB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB

Características del producto

  • Bajo costo
  • Encapsulado resistente de acero inoxidable aislado, tamaño pequeño
  • Tecnología de semiconductor confiable
  • Temperatura compensada y calibrada
  • Presión absoluta y manométrica
  • Sensores aislados compatibles al vacío
  • Presión absoluta
  • 0 psi a 300 psi, 0 psi a 500 psi

Aplicaciones

  • Controles industriales
  • Sistemas de control de procesos
  • Automatización industrial y control de flujo
  • Calibradores de presión