¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductores de presión de uso intensivo  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 19 mm
Rango de presión 0 psi a 3 psi
Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura
Corriente de alimentación 2,0 mA
Presión de resistencia 9 psi
Presión de ruptura 15 psi
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Rango de temperatura compensada 0 °C a 82 °C (32 °F a 180 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Vibración 10 g a 20 Hz a 2000 Hz
Fuerza de impacto 100 g por 11 ms
Vida útil 1 millón de ciclos como mínimo
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 19 mm
Rango de presión 0 psi a 3 psi
Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura
Corriente de alimentación 2,0 mA
Presión de resistencia 9 psi
Presión de ruptura 15 psi
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Rango de temperatura compensada 0 °C a 82 °C (32 °F a 180 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Vibración 10 g a 20 Hz a 2000 Hz
Fuerza de impacto 100 g por 11 ms
Vida útil 1 millón de ciclos como mínimo
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Serie de 19 mm Hoja de datos Inglés 616KB
Aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 5MB
Sensores e interruptores para aplicaciones médicas Nota sobre aplicaciones Inglés 374KB
Sensores en máquinas de hemodiálisis Nota sobre aplicaciones Inglés 294KB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores en ventiladores Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Características del producto

  • Bajo costo
  • Encapsulado resistente de acero inoxidable aislado, tamaño pequeño
  • Tecnología de semiconductor confiable
  • Temperatura compensada y calibrada
  • Presión absoluta y manométrica
  • Sensores aislados compatibles al vacío
  • Presión absoluta
  • 0 psi a 300 psi, 0 psi a 500 psi

Aplicaciones

  • Controles industriales
  • Sistemas de control de procesos
  • Automatización industrial y control de flujo
  • Calibradores de presión

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink