¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Termistores  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Resistencia 1.000 Ohm
Tolerancia ±10,0 %
Beta 3348
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)
Precisión 25 °C (77 °F)
Constante de tiempo en aire 15,0 s
Constante de disipación 0,75 m/W°C
Diámetro 2413 mm (0,095 pulg.)
Material de terminación Cobre estañado calibre 32, aleación 180
Longitud del hilo 38,1 mm (1,50 pulg.)
Nombre de la serie 197
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Resistencia 1.000 Ohm
Tolerancia ±10,0 %
Beta 3348
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)
Precisión 25 °C (77 °F)
Constante de tiempo en aire 15,0 s
Constante de disipación 0,75 m/W°C
Diámetro 2413 mm (0,095 pulg.)
Material de terminación Cobre estañado calibre 32, aleación 180
Longitud del hilo 38,1 mm (1,50 pulg.)
Nombre de la serie 197
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Precisión
  • Alta estabilidad
  • Vida útil prolongada
  • Rentable
  • Tamaño pequeño
  • Capa de resina epoxi

Aplicaciones

  • Comunicaciones
  • Médica
  • Detección de incendios
  • Computadoras
  • Equipo de prueba de instrumentación

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink