¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Termistores  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Resistencia 2.252 Ohm
Tolerancia ±0,2 °C [0,36 °F]
Beta 3974
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
Precisión De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
Constante de tiempo en aire 15,0 s
Constante de disipación 0,75 m/W°C
Diámetro 2413 mm (0,095 pulg.)
Material de terminación Níquel sólido calibre 30, aislado con teflón
Longitud del hilo 38,1 mm (1,50 pulg.)
Nombre de la serie 194
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Resistencia 2.252 Ohm
Tolerancia ±0,2 °C [0,36 °F]
Beta 3974
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
Precisión De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
Constante de tiempo en aire 15,0 s
Constante de disipación 0,75 m/W°C
Diámetro 2413 mm (0,095 pulg.)
Material de terminación Níquel sólido calibre 30, aislado con teflón
Longitud del hilo 38,1 mm (1,50 pulg.)
Nombre de la serie 194
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB

Características del producto

  • Precisión
  • Alta estabilidad
  • Vida útil prolongada
  • Rentable
  • Tamaño pequeño
  • Capa de resina epoxi

Aplicaciones

  • Medición, indicación y control de temperatura
  • Compensación de los efectos de la temperatura ambiente en bobinas de cobre, transistores, circuitos integrados y otros dispositivos semiconductores
  • Médica