¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Termistores  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Resistencia 100.000 Ohm
Tolerancia ±0,5 °C [0,9 °F]
Beta 4261
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
Precisión De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
Constante de tiempo en aire 15,0 s
Constante de disipación 0,75 m/W°C
Diámetro 2413 mm (0,095 pulg.)
Material de terminación Cobre estañado calibre 32, aleación 180
Longitud del hilo 38,1 mm (1,50 pulg.)
Nombre de la serie 192
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Resistencia 100.000 Ohm
Tolerancia ±0,5 °C [0,9 °F]
Beta 4261
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)
Precisión De 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
Constante de tiempo en aire 15,0 s
Constante de disipación 0,75 m/W°C
Diámetro 2413 mm (0,095 pulg.)
Material de terminación Cobre estañado calibre 32, aleación 180
Longitud del hilo 38,1 mm (1,50 pulg.)
Nombre de la serie 192
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensores e interruptores para aplicaciones médicas Nota sobre aplicaciones Inglés 374KB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores en ventiladores Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB

Características del producto

  • Capacidad de sustitución de la curva temperatura-resistencia
  • Precisión
  • Alta estabilidad
  • Vida útil prolongada
  • Rentable
  • Tamaño pequeño
  • Capa de resina epoxi

Aplicaciones

  • Medición, indicación y control de temperatura
  • Compensación de los efectos de la temperatura ambiente en bobinas de cobre, transistores, circuitos integrados y otros dispositivos semiconductores
  • Médica

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink