Asimismo, emplean un transductor de presión piezorresistivo de estado sólido montado en un encapsulado plástico. En las aplicaciones en las que se ejerce una fuerza al sensor a través de una membrana flexible, como en las bombas de infusión, el diafragma de silicio de precisión proporciona una vida útil prolongada y representa un reemplazo confiable de los antiguos transductores de celda de carga o fuerza. Mediante un diafragma de goma de silicio, este producto es compatible con algunas aplicaciones con medios líquidos.
La serie 1865 provee acceso a imporrantes características de seguridad en equipamiento médico para cuidados críticos, tales como presión de oclusión o la detección de la infiltración. Los datos de la presión pueden proveer al personal médico información de diagnóstico muy útil respecto de la condición del sistema circulatorio del paciente. Estos transductores de fuerza/presión también pueden utilizarse con otros equipos médicos, tales como bombas de infusión, para mejorar la seguridad y precisión.
Acondicionador de señal | Sin amplificar |
Salida | Analógica |
Presión o fuerza de operación | 0 psi a 25 psi |
Exceso de fuerza o presión | 60 psi |
Voltaje de alimentación | 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx. |
Temperatura de funcionamiento | -28 °C a 54 °C (-19 °F a 129 °F) |
Temperatura compensada | -1 °C a 54 °C (30 °F a 129 °F) |
Linealidad | 0,10 típ., 0,25 máx. % de FS BFSL |
Sensibilidad | 38 mV mín., 40 mV típico, 42 mV máx. |
Cambio de sensibilidad por temperatura | 0,2 mV máx. sobre el rango de compensación, ref. a 27 °C |
Deriva del cero | 0 m VCC ±2 m VCC |
Deriva del cero sobre temperatura | 0,2 mV máx. sobre el rango de compensación, ref. a 27 °C |
Resistencia de entrada | 8,0 kOhm mín., 40 kOhm máx. |
Resistencia de salida | 3,5 kOhm mín., 6,0 kOhm máx. |
Diagnóstico | No |
Vibración | 11 Hz a 2 kHz, 10 g, sinusoide |
Fuerza de impacto | 100 g, 11 ms, media sinusoide |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | 1865 |
Especificaciones técnicas
Acondicionador de señal | Sin amplificar |
Salida | Analógica |
Presión o fuerza de operación | 0 psi a 25 psi |
Exceso de fuerza o presión | 60 psi |
Voltaje de alimentación | 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx. |
Temperatura de funcionamiento | -28 °C a 54 °C (-19 °F a 129 °F) |
Temperatura compensada | -1 °C a 54 °C (30 °F a 129 °F) |
Linealidad | 0,10 típ., 0,25 máx. % de FS BFSL |
Sensibilidad | 38 mV mín., 40 mV típico, 42 mV máx. |
Cambio de sensibilidad por temperatura | 0,2 mV máx. sobre el rango de compensación, ref. a 27 °C |
Deriva del cero | 0 m VCC ±2 m VCC |
Deriva del cero sobre temperatura | 0,2 mV máx. sobre el rango de compensación, ref. a 27 °C |
Resistencia de entrada | 8,0 kOhm mín., 40 kOhm máx. |
Resistencia de salida | 3,5 kOhm mín., 6,0 kOhm máx. |
Diagnóstico | No |
Vibración | 11 Hz a 2 kHz, 10 g, sinusoide |
Fuerza de impacto | 100 g, 11 ms, media sinusoide |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | 1865 |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Sensores de fuerza de la Serie 1865 | Hoja de datos | Inglés | 286KB |
---|---|---|---|
Solutions for Hemodialysis Machines | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 3MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | Inglés | 2MB |
Solutions for Infusion Pumps | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 3MB |
Foto de alta resolución de la Serie 1865 | Foto | -- | 547KB |
Foto de baja resolución de la Serie 1865 | Foto | -- | 80KB |
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión | Guía de familias de productos | Inglés | 2MB |
Sensors and Switches for Medical Applications | Folleto | Inglés | 11MB |