¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 Sensores de fuerza: - Honeywell


Especificaciones técnicas

Acondicionador de señal Sin amplificar
Salida Analógica
Presión o fuerza de operación 0 psi a 15 psi
Exceso de fuerza o presión 45 psi
Corriente de alimentación 1,5 mA típ. 2,0 mA máx.
Temperatura de funcionamiento -28 °C a 54 °C (-19 °F a 129 °F)
Temperatura compensada -1 °C a 54 °C (30 °F a 129 °F)
Linealidad 0,10 típ., 0,25 máx.  % de FS BFSL
Sensibilidad 98 mV mín., 100 mV típico, 102 mV máx.
Cambio de sensibilidad por temperatura 0,2 mV máx. sobre el rango de compensación, ref. a 27 °C
Deriva del cero 0 m VCC ±2 m VCC
Deriva del cero sobre temperatura 0,2 mV máx. sobre el rango de compensación, ref. a 27 °C
Resistencia de entrada 2,0 kOhm mín., 8,0 kOhm máx.
Resistencia de salida 3,5 kOhm mín., 6,0 kOhm máx.
Diagnóstico No
Vibración 11 Hz a 2 kHz, 10 g, sinusoide
Fuerza de impacto 100 g, 11 ms, media sinusoide
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 1865

Especificaciones técnicas

Acondicionador de señal Sin amplificar
Salida Analógica
Presión o fuerza de operación 0 psi a 15 psi
Exceso de fuerza o presión 45 psi
Corriente de alimentación 1,5 mA típ. 2,0 mA máx.
Temperatura de funcionamiento -28 °C a 54 °C (-19 °F a 129 °F)
Temperatura compensada -1 °C a 54 °C (30 °F a 129 °F)
Linealidad 0,10 típ., 0,25 máx.  % de FS BFSL
Sensibilidad 98 mV mín., 100 mV típico, 102 mV máx.
Cambio de sensibilidad por temperatura 0,2 mV máx. sobre el rango de compensación, ref. a 27 °C
Deriva del cero 0 m VCC ±2 m VCC
Deriva del cero sobre temperatura 0,2 mV máx. sobre el rango de compensación, ref. a 27 °C
Resistencia de entrada 2,0 kOhm mín., 8,0 kOhm máx.
Resistencia de salida 3,5 kOhm mín., 6,0 kOhm máx.
Diagnóstico No
Vibración 11 Hz a 2 kHz, 10 g, sinusoide
Fuerza de impacto 100 g, 11 ms, media sinusoide
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 1865

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de fuerza de la Serie 1865 Hoja de datos Inglés 286KB
Solutions for Hemodialysis Machines Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Foto de alta resolución de la Serie 1865 Foto -- 547KB
Foto de baja resolución de la Serie 1865 Foto -- 80KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications Folleto Inglés 11MB

Características del producto

  • Diafragma de interfaz de fuerza/presión de silicio
  • Medición de fuerza en bombas de infusión
  • Medición de presión compatible con líquidos
  • Materiales de grado médico
  • Conexión eléctrica DIP de 8 pines
  • Ajustado con láser
  • Elección de excitación con voltaje o corriente constante

Aplicaciones

  • Bombas de infusión
  • Indicador de anestesia
  • Sensores compatibles con medios no corrosivos
  • Sistemas de respiración
  • Equipos de presión de sangre
  • Bombas de jeringa
  • Sistemas de entrega de medicamentos

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink