¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 Sensores de fuerza: - Honeywell


Especificaciones técnicas

Acondicionador de señal Sin amplificar
Salida Analógica
Presión o fuerza de operación 0 psi a 25 psi
Exceso de fuerza o presión 60 psi
Voltaje de alimentación 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx.
Temperatura de funcionamiento -28 °C a 54 °C (-19 °F a 129 °F)
Temperatura compensada -1 °C a 54 °C (30 °F a 129 °F)
Linealidad 0,10 típ., 0,25 máx.  % de FS BFSL
Sensibilidad 38 mV mín., 40 mV típico, 42 mV máx.
Cambio de sensibilidad por temperatura 0,2 mV máx. sobre el rango de compensación, ref. a 27 °C
Deriva del cero 0 m VCC ±2 m VCC
Deriva del cero sobre temperatura 0,2 mV máx. sobre el rango de compensación, ref. a 27 °C
Resistencia de entrada 8,0 kOhm mín., 40 kOhm máx.
Resistencia de salida 3,5 kOhm mín., 6,0 kOhm máx.
Diagnóstico No
Vibración 11 Hz a 2 kHz, 10 g, sinusoide
Fuerza de impacto 100 g, 11 ms, media sinusoide
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 1865

Especificaciones técnicas

Acondicionador de señal Sin amplificar
Salida Analógica
Presión o fuerza de operación 0 psi a 25 psi
Exceso de fuerza o presión 60 psi
Voltaje de alimentación 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx.
Temperatura de funcionamiento -28 °C a 54 °C (-19 °F a 129 °F)
Temperatura compensada -1 °C a 54 °C (30 °F a 129 °F)
Linealidad 0,10 típ., 0,25 máx.  % de FS BFSL
Sensibilidad 38 mV mín., 40 mV típico, 42 mV máx.
Cambio de sensibilidad por temperatura 0,2 mV máx. sobre el rango de compensación, ref. a 27 °C
Deriva del cero 0 m VCC ±2 m VCC
Deriva del cero sobre temperatura 0,2 mV máx. sobre el rango de compensación, ref. a 27 °C
Resistencia de entrada 8,0 kOhm mín., 40 kOhm máx.
Resistencia de salida 3,5 kOhm mín., 6,0 kOhm máx.
Diagnóstico No
Vibración 11 Hz a 2 kHz, 10 g, sinusoide
Fuerza de impacto 100 g, 11 ms, media sinusoide
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 1865

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de fuerza de la Serie 1865 Hoja de datos Inglés 119KB
Sensores en máquinas de hemodiálisis Nota sobre aplicaciones Inglés 294KB
Foto de alta resolución de la Serie 1865 Foto -- 547KB
Foto de baja resolución de la Serie 1865 Foto -- 80KB
Sensores de fuerza Guía de línea de productos Inglés 254KB
Sensores e interruptores para aplicaciones médicas Guía de familias de productos Inglés 3MB
Sensores e interruptores para aplicaciones médicas Nota sobre aplicaciones Inglés 374KB
Sensores en bombas de infusión Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Diafragma de interfaz de fuerza/presión de silicio
  • Medición de fuerza en bombas de infusión
  • Medición de presión compatible con líquidos
  • Materiales de grado médico
  • Conexión eléctrica DIP de 8 pines
  • Ajustado con láser
  • Elección de excitación con voltaje o corriente constante

Aplicaciones

  • Bombas de infusión
  • Indicador de anestesia
  • Sensores compatibles con medios no corrosivos
  • Sistemas de respiración
  • Equipos de presión de sangre
  • Bombas de jeringa
  • Sistemas de entrega de medicamentos

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink