¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductores de torque con eje, sin contacto, no amplificados 1804-100 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto 1804-100
Tipo de nivel 1 Test & Measurement
Tipo de nivel 2 Transductores de torque
Tipo de nivel 3 Giratorio - Precisión mejorada
Nivel de función 1 Industrial
Nivel de función 2 Transporte
Código de pedido 1804-100,1AD,2U,6AA,15C
Rango de torque 100 in-lb
Tipo de torque De rotación
Precisión ±0,07 %
Histéresis Salida nominal de ±0,05 %
No linealidad Salida nominal de ±0,05 %
Repetibilidad Salida nominal de ±0,02 %
Salida ±2 mV/V (nominal)
Temperatura (en funcionamiento) De -29 °C a 93 °C (de -20 °F a 200 °F)
Temperatura (compensada) De 21 °C a 77 °C (70 °F a 170 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,001 % de la salida nominal/°F
Efecto de temperatura (salida) ±0,001 % de lectura/°F
Terminación eléctrica (estándar) MS-3102E-14S-5P
Rigidez de torsión 13500 in-lb/rad
Inercia de rotación 2,59 x 10-3 in-lb/seg²
Calificación de velocidad 27000
Excitación (máximo) 3,28 kHz óptimo a 10 VCA máx. RMS
Resistencia de aislamiento > 5000 Ohm a 50 VCC
Equilibrio cero ±1,0 % de la salida nominal
Peso 8,2 kg [18 lb]
Código UNSPSC 41111934
Mercadería UNSPSC Sensores de fuerza o torque
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 1800

Especificaciones técnicas

Producto 1804-100
Tipo de nivel 1 Test & Measurement
Tipo de nivel 2 Transductores de torque
Tipo de nivel 3 Giratorio - Precisión mejorada
Nivel de función 1 Industrial
Nivel de función 2 Transporte
Código de pedido 1804-100,1AD,2U,6AA,15C
Rango de torque 100 in-lb
Tipo de torque De rotación
Precisión ±0,07 %
Histéresis Salida nominal de ±0,05 %
No linealidad Salida nominal de ±0,05 %
Repetibilidad Salida nominal de ±0,02 %
Salida ±2 mV/V (nominal)
Temperatura (en funcionamiento) De -29 °C a 93 °C (de -20 °F a 200 °F)
Temperatura (compensada) De 21 °C a 77 °C (70 °F a 170 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,001 % de la salida nominal/°F
Efecto de temperatura (salida) ±0,001 % de lectura/°F
Terminación eléctrica (estándar) MS-3102E-14S-5P
Rigidez de torsión 13500 in-lb/rad
Inercia de rotación 2,59 x 10-3 in-lb/seg²
Calificación de velocidad 27000
Excitación (máximo) 3,28 kHz óptimo a 10 VCA máx. RMS
Resistencia de aislamiento > 5000 Ohm a 50 VCC
Equilibrio cero ±1,0 % de la salida nominal
Peso 8,2 kg [18 lb]
Código UNSPSC 41111934
Mercadería UNSPSC Sensores de fuerza o torque
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 1800

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución del modelo 1800 Foto -- 1MB
Foto de baja resolución del modelo 1800 Foto -- 202KB
Hoja de datos del transductor de torque giratorio, modelos 1804-1807 Hoja de datos Inglés 237KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Aplicaciones de torsión rotativa de telemetría digital Nota sobre aplicaciones Inglés 4MB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Características del producto

  • Capacidades de 100 in-lb a 100000 in-lb
  • Histéresis y no linealidad del 0,05 %
  • Precisión mejorada
  • Elevada protección contra sobrecargas con alta salida de señal (sensibilidad)
  • Rango de velocidad extendido, hasta 27000 RPM
  • Mantenimiento mínimo gracias al contacto “de rodamientos únicamente”
  • La excitación de frecuencia de desplazamiento brinda mayor inmunidad contra ruidos/señal

Aplicaciones

  • Pruebas de motor y transmisión
  • Pruebas de cajas de cambio, bombas y trenes de potencia
  • Pruebas de aseguramiento de calidad
  • Monitoreo de correas de transmisión/cintas transportadoras
  • Monitoreo del motor de impulsión de una papelera
  • Bancos de prueba de torque
  • Monitoreo del proceso de ensamble automatizado
  • Control de mezclado y/o viscosidad

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink