¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Termistores  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Resistencia 22.000 Ohm
Tolerancia ±5,0 %
Beta 4000
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)
Precisión 25 °C (77 °F)
Constante de tiempo en aire 10,0 s
Constante de disipación 3,5 m/W°C
Diámetro EIA 0805 SMD
Material de terminación No corresponde
Longitud del hilo No corresponde
Nombre de la serie 173
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Resistencia 22.000 Ohm
Tolerancia ±5,0 %
Beta 4000
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)
Precisión 25 °C (77 °F)
Constante de tiempo en aire 10,0 s
Constante de disipación 3,5 m/W°C
Diámetro EIA 0805 SMD
Material de terminación No corresponde
Longitud del hilo No corresponde
Nombre de la serie 173
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Montaje superficial para un sistema automático de clasificación y ubicación
  • Cerámica cubierta en vidrio para brindar confiabilidad a largo plazo
  • Níquel enchapado para soldadura
  • Versátil
  • Hilos que pueden soldarse
  • Disponible en cinta y carrete.

Aplicaciones

  • Dispositivos electrónicos
  • Detección de temperatura de PCB
  • Comunicaciones
  • Computadoras
  • Baterías recargables
  • Aplicaciones de bajo costo con una temperatura máxima de 150 °C (302 °F)
  • Automotriz