¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductores de torque con eje, sin contacto, no amplificados 1604-100 - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto 1604-100
Tipo de nivel 1 Test & Measurement
Tipo de nivel 2 Transductores de torque
Tipo de nivel 3 Giratorio - Eje giratorio
Nivel de función 1 Industrial
Nivel de función 2 Transporte
Código de pedido 1604-100,1AD,2U,6AA,15C
Rango de torque 100 in-lb
Tipo de torque De rotación
Precisión ±0,15 %
Histéresis Salida nominal de ±0,1 %
No linealidad Salida nominal de ±0,1 %
Repetibilidad Salida nominal de ±0,05 %
Salida ±2 mV/V (nominal)
Temperatura (en funcionamiento) De -29 °C a 93 °C (de -20 °F a 200 °F)
Temperatura (compensada) De 21 °C a 77 °C (70 °F a 170 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,002 % de la salida nominal/°F
Efecto de temperatura (salida) ±0,002 % de lectura/°F
Terminación eléctrica (estándar) MS-3102E-14S-5P
Rigidez de torsión 13500 in-lb/rad
Inercia de rotación 2,59 x 10-3 in-lb/seg²
Calificación de velocidad 10000
Excitación (máximo) 3,28 kHz óptimo a 10 VCA máx. RMS
Resistencia de aislamiento > 5000 Ohm a 50 VCC
Resistencia del puente 350 Ohm (nominal)
Cantidad de puentes 1
Equilibrio cero ±1,0 % de la salida nominal
Peso 8,2 kg [18 lb]
Código UNSPSC 41111934
Mercadería UNSPSC Sensores de fuerza o torque
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 1600

Especificaciones técnicas

Producto 1604-100
Tipo de nivel 1 Test & Measurement
Tipo de nivel 2 Transductores de torque
Tipo de nivel 3 Giratorio - Eje giratorio
Nivel de función 1 Industrial
Nivel de función 2 Transporte
Código de pedido 1604-100,1AD,2U,6AA,15C
Rango de torque 100 in-lb
Tipo de torque De rotación
Precisión ±0,15 %
Histéresis Salida nominal de ±0,1 %
No linealidad Salida nominal de ±0,1 %
Repetibilidad Salida nominal de ±0,05 %
Salida ±2 mV/V (nominal)
Temperatura (en funcionamiento) De -29 °C a 93 °C (de -20 °F a 200 °F)
Temperatura (compensada) De 21 °C a 77 °C (70 °F a 170 °F)
Efecto de temperatura (cero) ±0,002 % de la salida nominal/°F
Efecto de temperatura (salida) ±0,002 % de lectura/°F
Terminación eléctrica (estándar) MS-3102E-14S-5P
Rigidez de torsión 13500 in-lb/rad
Inercia de rotación 2,59 x 10-3 in-lb/seg²
Calificación de velocidad 10000
Excitación (máximo) 3,28 kHz óptimo a 10 VCA máx. RMS
Resistencia de aislamiento > 5000 Ohm a 50 VCC
Resistencia del puente 350 Ohm (nominal)
Cantidad de puentes 1
Equilibrio cero ±1,0 % de la salida nominal
Peso 8,2 kg [18 lb]
Código UNSPSC 41111934
Mercadería UNSPSC Sensores de fuerza o torque
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 1600

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución del modelo 1600 Foto -- 2MB
Foto de baja resolución del modelo 1600 Foto -- 252KB
Hoja de datos del transductor de torque giratorio, modelos 1604-1607 Hoja de datos Inglés 231KB
Torque Accessories Datasheet Hoja de datos Inglés 577KB
Diagrama de cableado externo del modelo 1600 Información técnica Inglés 72KB
Dibujo del esquema del modelo 1604 Información técnica Inglés 89KB
Dibujo del esquema del modelo 1605 Información técnica Inglés 163KB
Dibujo del esquema del modelo 1606 Información técnica Inglés 79KB
Dibujo del esquema del modelo 1607 Información técnica Inglés 93KB
Documentos técnicos: Nuevas formas de medir el torque Documentos técnicos Inglés 193KB
Modelo 1600, vista frontal Inglés 80KB
Modelo 1600 Vista inferior Inglés 75KB
Modelo 1600, vista superior Inglés 89KB
Guía de familias de transductores de torque de T&M Guía de familias de productos Inglés 3MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Capacidad de 50 in-lb a 100000 in-lb
  • Histéresis y no linealidad del 0,1 %
  • Sensor de velocidad y/o montaje de pie (opcional)
  • Elevada protección contra sobrecargas con alta salida de señal (sensibilidad)
  • Mantenimiento mínimo gracias al contacto “de rodamientos únicamente”
  • La excitación de frecuencia de desplazamiento brinda mayor inmunidad contra ruidos/señal

Aplicaciones

  • Pruebas de motor y transmisión
  • Pruebas de cajas de cambio, bombas y trenes de potencia
  • Pruebas de aseguramiento de calidad
  • Monitoreo de correas de transmisión/cintas transportadoras
  • Monitoreo del motor de impulsión de una papelera
  • Bancos de prueba de torque
  • Monitoreo del proceso de ensamble automatizado
  • Control de mezclado y/o viscosidad