¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Homologaciones II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
Normas y aprobaciones ATEX (CE)
Nombre de la serie 14CE100
Disponibilidad Europa; Asia Pacífico
Tipo de producto Interruptores límite a prueba de explosiones MICRO SWITCH
Actuador Botón superior con rodillo
Voltaje de alimentación 240 Vca
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Corriente 5 A (temperatura)
Material del cuerpo Zinc de fundición
Tipo de terminación cable de 1 m
Sellado IP65/IP66/IP67
Vida útil mecánica esperada hasta 10 millones
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 70 °C (35 °F a 160 °F)
Comentarios Cable de salida inferior; Construcción a prueba de explosión EEx d IIC T6; EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones

Especificaciones técnicas

Homologaciones II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
Normas y aprobaciones ATEX (CE)
Nombre de la serie 14CE100
Disponibilidad Europa; Asia Pacífico
Tipo de producto Interruptores límite a prueba de explosiones MICRO SWITCH
Actuador Botón superior con rodillo
Voltaje de alimentación 240 Vca
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Corriente 5 A (temperatura)
Material del cuerpo Zinc de fundición
Tipo de terminación cable de 1 m
Sellado IP65/IP66/IP67
Vida útil mecánica esperada hasta 10 millones
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 70 °C (35 °F a 160 °F)
Comentarios Cable de salida inferior; Construcción a prueba de explosión EEx d IIC T6; EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
50005007: Interruptores de límite de carrera a prueba de explosión serie 14CE100 Instrucciones de instalación Inglés 1MB
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH para ubicaciones peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 517KB
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas MICRO SWITCH Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 3MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Folleto de interruptores para áreas peligrosas MICRO SWITCH Folleto Inglés 27MB
Documentos técnicos: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Documentos técnicos Inglés 3MB

Características del producto

  • Construcción compacta
  • Sellado IP65/IP66/IP67
  • Versiones precableadas o con conector
  • Carcasa de zinc de fundición
  • Amplia selección de actuadores
  • Capacidad de montaje en tandem
  • Diversas longitudes de cable
  • Cable/conector de salida lateral e inferior
  • Montaje simple con dos tornillos
  • Homologaciones ATEX (CE)
  • Variantes de baja temperatura
  • Sellado con fluorocarbono (estándar)

Aplicaciones

  • Actuadores y válvulas de control
  • Plantas petroquímicas
  • Manejo de desechos peligrosos
  • Manejo de materiales
  • Generadores de energía
  • Manipulación de granos