Homologaciones | II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C |
Normas y aprobaciones | ATEX (CE) |
Nombre de la serie | 14CE100 |
Disponibilidad | Europa; Asia Pacífico |
Tipo de producto | Interruptores límite a prueba de explosiones MICRO SWITCH |
Actuador | Botón superior |
Voltaje de alimentación | 240 Vca |
Circuitos | De acción rápida SPDT 1NC 1NA |
Corriente | 5 A (temperatura) |
Material del cuerpo | Zinc de fundición |
Tipo de terminación | Cable de 4 m |
Sellado | IP65/IP66/IP67 |
Vida útil mecánica esperada | hasta 10 millones |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 70 °C (35 °F a 160 °F) |
Comentarios | Cable de salida inferior; Construcción a prueba de explosión EEx d IIC T6; EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptor límite de carrera 39122213 |
Sellado | A prueba de explosiones |
Especificaciones técnicas
Homologaciones | II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C |
Normas y aprobaciones | ATEX (CE) |
Nombre de la serie | 14CE100 |
Disponibilidad | Europa; Asia Pacífico |
Tipo de producto | Interruptores límite a prueba de explosiones MICRO SWITCH |
Actuador | Botón superior |
Voltaje de alimentación | 240 Vca |
Circuitos | De acción rápida SPDT 1NC 1NA |
Corriente | 5 A (temperatura) |
Material del cuerpo | Zinc de fundición |
Tipo de terminación | Cable de 4 m |
Sellado | IP65/IP66/IP67 |
Vida útil mecánica esperada | hasta 10 millones |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 70 °C (35 °F a 160 °F) |
Comentarios | Cable de salida inferior; Construcción a prueba de explosión EEx d IIC T6; EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptor límite de carrera 39122213 |
Sellado | A prueba de explosiones |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
50005007: Interruptores de límite de carrera a prueba de explosión serie 14CE100 | Instrucciones de instalación | Inglés | 1MB |
---|---|---|---|
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH para ubicaciones peligrosas | Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas | Inglés | 517KB |
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas MICRO SWITCH | Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas | Inglés | 3MB |
Folleto sobre gas y petróleo | Folleto | Inglés | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Folleto | Inglés | 3MB |
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Hoja de productos industriales | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 2MB |
Folleto de interruptores para áreas peligrosas MICRO SWITCH | Folleto | Inglés | 27MB |
Documentos técnicos: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom | Documentos técnicos | Inglés | 3MB |