Disponibilidad | Europa; Asia Pacífico |
Fuerza de operación (OF) | 11,8 N [2,65 lb] máx. |
Fuerza de liberación | 4,4 N [0,99 lb] máx. |
Pre-Recorrido (PT) | 1,0 mm ±0,5 mm (0,04 in ±0,02 in) |
Sobrecarrera (OT) | 3,0 mm (0,118) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 0,1 mm (0,004 in) como máximo |
Tipo de producto | Interruptores límite de carrera miniatura MICRO SWITCH |
Actuador | Botón superior |
Tipo de terminación | Cable de 3 m |
Circuitos | De acción rápida SPDT 1NC 1NA |
Voltaje de alimentación | 125 Vca |
Material del cuerpo | Zinc de fundición |
Corriente | 1 A (térmico) |
Sellado | IP65, NEMA 1, 3 |
Nombre de la serie | 14CE |
N.º de archivo UL | E41859 |
Vida útil mecánica esperada | hasta 10 millones |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 70 °C (35 °F a 160 °F) |
Comentarios | Cable de salida lateral; Contactos de oro |
Normas y aprobaciones | CE. IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de límite de carrera 39122213 |
Sellado | Industrial |
Material de contacto | Oro |
Especificaciones técnicas
Disponibilidad | Europa; Asia Pacífico |
Fuerza de operación (OF) | 11,8 N [2,65 lb] máx. |
Fuerza de liberación | 4,4 N [0,99 lb] máx. |
Pre-Recorrido (PT) | 1,0 mm ±0,5 mm (0,04 in ±0,02 in) |
Sobrecarrera (OT) | 3,0 mm (0,118) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 0,1 mm (0,004 in) como máximo |
Tipo de producto | Interruptores límite de carrera miniatura MICRO SWITCH |
Actuador | Botón superior |
Tipo de terminación | Cable de 3 m |
Circuitos | De acción rápida SPDT 1NC 1NA |
Voltaje de alimentación | 125 Vca |
Material del cuerpo | Zinc de fundición |
Corriente | 1 A (térmico) |
Sellado | IP65, NEMA 1, 3 |
Nombre de la serie | 14CE |
N.º de archivo UL | E41859 |
Vida útil mecánica esperada | hasta 10 millones |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 70 °C (35 °F a 160 °F) |
Comentarios | Cable de salida lateral; Contactos de oro |
Normas y aprobaciones | CE. IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de límite de carrera 39122213 |
Sellado | Industrial |
Material de contacto | Oro |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Interruptores límite de carrera compactos Serie 14CE MICRO SWITCH | Hoja de datos | Inglés | 1MB |
---|---|---|---|
XP-4040: Interruptores de límite de carrera miniatura serie 14CE/914CE con homologaciones de UL, CSA y CE | Instrucciones de instalación | Inglés | 151KB |
Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH | Guía de familias de productos | Inglés | 463KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Folleto | Inglés | 3MB |
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas | Guía de familias de productos | Inglés | 9MB |
Guía de familias para Transporte | Guía de familias de productos | Inglés | 4MB |
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera | Documentos técnicos | Inglés | 4MB |
Interruptores límite de carrera miniatura de la familia CE | Herramienta de promoción | Inglés | 275KB |