¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Termistores  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Resistencia 1.000 Ohm
Tolerancia ±10,0 %
Beta 3468
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)
Precisión 25 °C (77 °F)
Constante de tiempo en aire 10,0 s
Constante de disipación 3,0 m/W°C
Diámetro 3,81 mm (0,15 pulg.)
Material de terminación Cobre estañado
Longitud del hilo 38,1 mm (1,50 pulg.)
Nombre de la serie 143
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Resistencia 1.000 Ohm
Tolerancia ±10,0 %
Beta 3468
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)
Precisión 25 °C (77 °F)
Constante de tiempo en aire 10,0 s
Constante de disipación 3,0 m/W°C
Diámetro 3,81 mm (0,15 pulg.)
Material de terminación Cobre estañado
Longitud del hilo 38,1 mm (1,50 pulg.)
Nombre de la serie 143
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Rentable
  • Montaje en placa de circuito impreso
  • Diseño resistente
  • Versátil
  • Hilos que pueden soldarse
  • Disponible en cinta y carrete.

Aplicaciones

  • Aplicaciones de bajo costo con una temperatura máxima de 150 °C (302 °F)
  • Detección de temperatura de PCB
  • Automotriz

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink