¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductores de presión de uso intensivo  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura
Presión de resistencia 1500 psi
Rango de presión 0 psi a 500 psi
Corriente de alimentación 2,0 mA
Presión de ruptura 2500 psi
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Rango de temperatura compensada De 0 °C a 82 °C (32 °F a 180 °F)
Temperatura de almacenamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Vibración 10 g a 20 Hz a 2000 Hz
Fuerza de impacto 100 g por 11 ms
Vida útil 1 millón de ciclos como mínimo
Código UNSPSC 41111927
Mercadería UNSPSC Sensores de presión 41111927
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 13 mm

Especificaciones técnicas

Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura
Presión de resistencia 1500 psi
Rango de presión 0 psi a 500 psi
Corriente de alimentación 2,0 mA
Presión de ruptura 2500 psi
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Rango de temperatura compensada De 0 °C a 82 °C (32 °F a 180 °F)
Temperatura de almacenamiento De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Vibración 10 g a 20 Hz a 2000 Hz
Fuerza de impacto 100 g por 11 ms
Vida útil 1 millón de ciclos como mínimo
Código UNSPSC 41111927
Mercadería UNSPSC Sensores de presión 41111927
Disponibilidad Global
Nombre de la serie 13 mm

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 9MB
Sensores e interruptores para aplicaciones médicas Nota sobre aplicaciones Inglés 374KB
Guía de línea de transductores de presión de uso intensivo Guía de línea de productos Inglés 531KB
Sensores en máquinas de hemodiálisis Nota sobre aplicaciones Inglés 294KB
Serie de 13 mm Hoja de datos Inglés 855KB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Características del producto

  • Encapsulado resistente de acero inoxidable aislado
  • Tecnología de semiconductor confiable
  • Temperatura compensada y calibrada
  • Opciones de voltaje o corriente de alimentación
  • Presión absoluta y de calibre sellado
  • Encapsulado de celdas de bajo costo
  • Presión absoluta
  • 0 psi a 500 psi, 1000 psi, 2000 psi, 3000 psi y 5000 psi

Aplicaciones

  • Controles industriales
  • Controles hidráulicos
  • Presión del depósito
  • Transmisores de presión
  • Sistemas de control de procesos

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink