¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Transductores de presión de uso intensivo  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 13 mm
Rango de presión 0 psi a 500 psi
Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura
Voltaje de alimentación 15 VCC
Presión de resistencia 1500 psi
Presión de ruptura 2500 psi
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Rango de temperatura compensada 0 °C a 82 °C (32 °F a 180 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Vibración 10 g a 20 Hz a 2000 Hz
Fuerza de impacto 100 g por 11 ms
Vida útil 1 millón de ciclos como mínimo
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 13 mm
Rango de presión 0 psi a 500 psi
Acondicionador de señal Sin amplificar
Compensación de temperatura
Voltaje de alimentación 15 VCC
Presión de resistencia 1500 psi
Presión de ruptura 2500 psi
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Rango de temperatura compensada 0 °C a 82 °C (32 °F a 180 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]
Vibración 10 g a 20 Hz a 2000 Hz
Fuerza de impacto 100 g por 11 ms
Vida útil 1 millón de ciclos como mínimo
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Serie de 13 mm Hoja de datos Inglés 855KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB

Características del producto

  • Encapsulado resistente de acero inoxidable aislado
  • Tecnología de semiconductor confiable
  • Temperatura compensada y calibrada
  • Opciones de voltaje o corriente de alimentación
  • Presión absoluta y de calibre sellado
  • Encapsulado de celdas de bajo costo
  • Presión absoluta
  • 0 psi a 500 psi, 1000 psi, 2000 psi, 3000 psi y 5000 psi

Aplicaciones

  • Controles industriales
  • Controles hidráulicos
  • Presión del depósito
  • Transmisores de presión
  • Sistemas de control de procesos