Resistencia | 100.000 Ohm |
Tolerancia | ±5,0 % |
Beta | 3974 |
Temperatura de funcionamiento | De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) |
Precisión | 25 °C (77 °F) |
Constante de tiempo en aire | 4,0 s |
Constante de disipación | 2,5 m/W°C |
Diámetro | 2,0 mm (0,080 pulg.) |
Material de terminación | Acero con recubrimiento de cobre estañado |
Longitud del hilo | 28,6 mm (1,125 pulg.) |
Nombre de la serie | 135 |
Disponibilidad | Global |
Especificaciones técnicas
Resistencia | 100.000 Ohm |
Tolerancia | ±5,0 % |
Beta | 3974 |
Temperatura de funcionamiento | De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) |
Precisión | 25 °C (77 °F) |
Constante de tiempo en aire | 4,0 s |
Constante de disipación | 2,5 m/W°C |
Diámetro | 2,0 mm (0,080 pulg.) |
Material de terminación | Acero con recubrimiento de cobre estañado |
Longitud del hilo | 28,6 mm (1,125 pulg.) |
Nombre de la serie | 135 |
Disponibilidad | Global |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Guía de la línea de sensores de temperatura | Guía de línea de productos | Inglés | 290KB |
---|---|---|---|
Sensores térmicos | Guía de familias de productos | Inglés | 12MB |