¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Termistores  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Resistencia 10.000 Ohm
Tolerancia ±5,0 %
Beta 3468
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)
Precisión 25 °C (77 °F)
Constante de tiempo en aire 4,0 s
Constante de disipación 2,5 m/W°C
Diámetro 2,0 mm (0,080 pulg.)
Material de terminación Acero con recubrimiento de cobre estañado
Longitud del hilo 28,6 mm (1,125 pulg.)
Nombre de la serie 135
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Resistencia 10.000 Ohm
Tolerancia ±5,0 %
Beta 3468
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)
Precisión 25 °C (77 °F)
Constante de tiempo en aire 4,0 s
Constante de disipación 2,5 m/W°C
Diámetro 2,0 mm (0,080 pulg.)
Material de terminación Acero con recubrimiento de cobre estañado
Longitud del hilo 28,6 mm (1,125 pulg.)
Nombre de la serie 135
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Rentable
  • Encapsulado resistente en vidrio DO-35.
  • Capacidad de alta temperatura
  • Disponible en cinta y carrete.

Aplicaciones

  • Dispositivos electrónicos
  • Detección de temperatura de PCB
  • Comunicaciones
  • Detección de incendios
  • Computadoras
  • Aplicaciones de bajo costo con una temperatura máxima de 300 °C (615 °F)
  • Automotriz

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink