Interruptores básicos subminiatura
Serie SX
Hasta 7 A CA y CC (UL, CSA, CE, ENEC). Variedad de actuadores, terminaciones y contactos. Centros de montaje lateral de 4,8 mm. Listados MIL-PRF-8805
Al brindar mejor repetibilidad, la menor fuerza de operación de la Serie SX MICRO SWITCH ofrece mayor versatilidad de aplicación. Al igual que la Serie.SM.MICRO SWITCH, la Serie.SX (con un encapsulado más pequeño) ofrece contactos de oro para la conmutación de baja energía y contactos de oro bifurcados para máxima fiabilidad. Los contactos bifurcados brindan redundancia en paralelo dentro del interruptor.SX.