¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores manuales  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie NT
Tipo de producto Interruptor manual MICRO SWITCH
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
Circuitos Dos polos doble tiro (DPDT)
Acción 3 posiciones
Circuitos/acción de funcionamiento
Circuitos Encendido, apagado, encendido
Montaje Casquillo roscado 15/32 in
Terminación Terminales
Tipo de palanca
UL/CSA L191: 15 A-125, 250, 277 V CA; 1/2 Hp - 125 V CA; 1 Hp-250, 277 V CA; 5 A - 120 V CA “L”
Código UNSPSC 39122211
Disponibilidad Global
Comentarios Carcasa termoplástica
Mercadería UNSPSC 39122211 Interruptores de palanca

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie NT
Tipo de producto Interruptor manual MICRO SWITCH
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
Circuitos Dos polos doble tiro (DPDT)
Acción 3 posiciones
Circuitos/acción de funcionamiento
Circuitos Encendido, apagado, encendido
Montaje Casquillo roscado 15/32 in
Terminación Terminales
Tipo de palanca Estándar
UL/CSA L191: 15 A-125, 250, 277 V CA; 1/2 Hp - 125 V CA; 1 Hp-250, 277 V CA; 5 A - 120 V CA “L”
Código UNSPSC 39122211
Disponibilidad Global
Comentarios Carcasa termoplástica
Mercadería UNSPSC 39122211 Interruptores de palanca

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores manuales de grado comercial Serie NT MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 2MB
Equipos de refrigeración – Materiales peligrosos Nota sobre aplicaciones Inglés 258KB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Guía de la línea de interruptores manuales MICRO SWITCH Guía de línea de productos Inglés 366KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Cámara de interrupción completamente sellada
  • NEMA 3, 3R, 4, y 13
  • Reconocido por UL, Archivo E12252, Vol. 1, Sección 44
  • Certificación CSA, archivo LR4442
  • Aprobado por CE

Aplicaciones

  • Elevadores aéreos, elevadores de tijera, manipuladores telescópicos montados en camiones y grúas
  • Equipo de construcción
  • Equipos agrícolas
  • Equipos de manipulación de materiales
  • Unidades de control de pisos de fábricas
  • Fabricantes de equipos de máquinas herramienta

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink