¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 Interruptores sellados - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Circuitos Dos polos doble tiro (DPDT)
Actuador Botón superior
Tipo de terminación Tornillo
Fuerza de operación (OF) 26,69 N a 53,38 N (6 lbs a 12 lbs)
Fuerza de liberación 22,24 N mín. (5 lb mín.)
Fuerza total de sobrecarrera 155,69 N máx. (35 lbs máx.)
Pre-Recorrido (PT) 1,27 mm mín. (05 in mín.)
Recorrido diferencial (DT) 0,38 mm máx. (0,015 in máx.)
Sobrecarrera (OT) 6,35 mm mín. (0,25 in mín.)
Número de especificación MIL MS24594-1
Tipo de producto Construcción de grado militar MICRO SWITCH™
Tipo de palanca
Corriente 5 A (resistivo)
Voltaje de alimentación 28 VCC
Material del cuerpo Acero inoxidable
Tipo de cuerpo No corresponde
Nombre de la serie HR
Fuerza de impacto 100 g, .006 seg., pulso de diente de sierra
Vibración 10 Hz a 500 Hz a 20 gs
Sellado Hermético
Temperatura de funcionamiento De -65 °C a 315 °C (de -85 °F a 600 °F)
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado Construcción cumple con grado militar

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Circuitos Dos polos doble tiro (DPDT)
Actuador Botón superior
Tipo de terminación Tornillo
Fuerza de operación (OF) 26,69 N a 53,38 N (6 lbs a 12 lbs)
Fuerza de liberación 22,24 N mín. (5 lb mín.)
Fuerza total de sobrecarrera 155,69 N máx. (35 lbs máx.)
Pre-Recorrido (PT) 1,27 mm mín. (05 in mín.)
Recorrido diferencial (DT) 0,38 mm máx. (0,015 in máx.)
Sobrecarrera (OT) 6,35 mm mín. (0,25 in mín.)
Número de especificación MIL MS24594-1
Tipo de producto Construcción de grado militar MICRO SWITCH™
Tipo de palanca Ninguno
Corriente 5 A (resistivo)
Voltaje de alimentación 28 VCC
Material del cuerpo Acero inoxidable
Tipo de cuerpo No corresponde
Nombre de la serie HR
Fuerza de impacto 100 g, .006 seg., pulso de diente de sierra
Vibración 10 Hz a 500 Hz a 20 gs
Sellado Hermético
Temperatura de funcionamiento De -65 °C a 315 °C (de -85 °F a 600 °F)
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado Construcción cumple con grado militar

Documentos


Características del producto

  • Cumple los requisitos de resistencia a la humedad, explosión y rocío salino
  • El actuador de botón superior tiene un aro raspador interno
  • Cuerpo de acero inoxidable

Aplicaciones

  • Inversores de empuje de motor de aeronaves