¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Termistores  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Resistencia 4.000 Ohm
Tolerancia ±2,0 %
Beta 3518
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)
Precisión De 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F)
Constante de tiempo en aire 22,0 s
Constante de disipación 1,0 m/W°C
Diámetro 5,08 mm (0,20 pulg.)
Material de terminación Hilo Dumet
Longitud del hilo 50,8 mm (2,00 pulg.)
Nombre de la serie 129
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Resistencia 4.000 Ohm
Tolerancia ±2,0 %
Beta 3518
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)
Precisión De 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F)
Constante de tiempo en aire 22,0 s
Constante de disipación 1,0 m/W°C
Diámetro 5,08 mm (0,20 pulg.)
Material de terminación Hilo Dumet
Longitud del hilo 50,8 mm (2,00 pulg.)
Nombre de la serie 129
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Intercambiabilidad
  • Precisión
  • Alta sensibilidad
  • Alta estabilidad
  • Alta confiabilidad
  • Tamaño pequeño
  • Rentable

Aplicaciones

  • Militar
  • Aeroespacio
  • Oceanográficas
  • Médica
  • Equipo de prueba de instrumentación

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink