Resistencia | 2.000 Ohm |
Tolerancia | ±0,5 °C [0,9 °F] |
Beta | 3518 |
Temperatura de funcionamiento | De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) |
Precisión | De 0 °C a 125 °C (32 °F a 257 °F) |
Constante de tiempo en aire | 4,0 s |
Constante de disipación | 0,8 m/W°C |
Diámetro | 2,54 mm (0,10 pulg.) |
Material de terminación | Platino |
Longitud del hilo | 9,6 mm (0,375 pulg.) |
Nombre de la serie | 126 |
Disponibilidad | Global |
Especificaciones técnicas
Resistencia | 2.000 Ohm |
Tolerancia | ±0,5 °C [0,9 °F] |
Beta | 3518 |
Temperatura de funcionamiento | De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) |
Precisión | De 0 °C a 125 °C (32 °F a 257 °F) |
Constante de tiempo en aire | 4,0 s |
Constante de disipación | 0,8 m/W°C |
Diámetro | 2,54 mm (0,10 pulg.) |
Material de terminación | Platino |
Longitud del hilo | 9,6 mm (0,375 pulg.) |
Nombre de la serie | 126 |
Disponibilidad | Global |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Guía de la línea de sensores de temperatura | Guía de línea de productos | Inglés | 290KB |
---|---|---|---|
Sensores térmicos | Guía de familias de productos | Inglés | 12MB |