¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Termistores  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Resistencia 100.000 Ohm
Tolerancia ±1,0 °C [1,8 °F]
Beta 3669
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)
Precisión De 0 °C a 120 °C (32 °F a 248 °F)
Constante de tiempo en aire 4,0 s
Constante de disipación 0,8 m/W°C
Diámetro 2,54 mm (0,10 pulg.)
Material de terminación Platino
Longitud del hilo 9,6 mm (0,375 pulg.)
Nombre de la serie 126
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Resistencia 100.000 Ohm
Tolerancia ±1,0 °C [1,8 °F]
Beta 3669
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)
Precisión De 0 °C a 120 °C (32 °F a 248 °F)
Constante de tiempo en aire 4,0 s
Constante de disipación 0,8 m/W°C
Diámetro 2,54 mm (0,10 pulg.)
Material de terminación Platino
Longitud del hilo 9,6 mm (0,375 pulg.)
Nombre de la serie 126
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Intercambiabilidad
  • Precisión
  • Alta sensibilidad
  • Alta estabilidad
  • Alta confiabilidad
  • Tamaño pequeño
  • Rentable

Aplicaciones

  • Militar
  • Aeroespacio
  • Oceanográficas
  • Médica
  • Equipo de prueba de instrumentación