¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sector aeroespacial, marino y de artillería (AOM)  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 100 FW
Tipo de sensor Ambientes hostiles
Tecnología ECKO
Corriente de alimentación 20 mA máx. a 25 °C
Voltaje de alimentación 18 VCC a 32 VCC
Corriente de carga Lámp. de 120 mA, 50 mA
Tipo de salida Normalmente abierto, sumidero de corriente
Temperatura de funcionamiento -55 °C a 125 °C (-67 °F a 257 °F)
Forma Cilíndrico
Empaquetado Sensor de solo una pieza
Dimensión 5/8 in (rosca UNEF de 24)
Material del cuerpo Acero inoxidable
Superficie de detección Sin protección
Material de la superficie de detección Resina fenólica de alta temperatura
Terminación Hilos conductores, 20 ga, cable MIL-W-16878/4
Distancia de actuación garantizada 5 mm a 10 mm (0,197 in a 0,394 in)
Frecuencia de operación 500 Hz
Repetibilidad ±1 %
Fuerza de impacto MIL-STD-810B método 516: 100 g 1 ms
Vibración Pico sinusoidal de 25 g
Cortocircuito
Protección de circuitos Oscilaciones, MIL-STD-704, pulso falso, cortocircuitos de carga, EMI (interferencia electromagnética), MIL-STD-461A, voltaje inverso, interferencia de 400 Hz
Corriente de fuga 10 µA (µA máx.)
Comentarios Distancia de detección nominal medida con un objetivo de acero 1020 SAE de 15,87 mm (0,0,625 in) de diámetro x 1,57 mm (0,0,062 in) de grosor.
Disponibilidad Global
Tamaño objetivo estándar 15,9 mm de diámetro x 1,59 mm (0,63 in de diámetro x 0,06 in)
Caída de tensión
Peso 85 g [3,19 oz]
Mercadería UNSPSC Sensores de proximidad 41111926
Código UNSPSC 41111926

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie 100 FW
Tipo de sensor Ambientes hostiles
Tecnología ECKO
Corriente de alimentación 20 mA máx. a 25 °C
Voltaje de alimentación 18 VCC a 32 VCC
Corriente de carga Lámp. de 120 mA, 50 mA
Tipo de salida Normalmente abierto, sumidero de corriente
Temperatura de funcionamiento -55 °C a 125 °C (-67 °F a 257 °F)
Forma Cilíndrico
Empaquetado Sensor de solo una pieza
Dimensión 5/8 in (rosca UNEF de 24)
Material del cuerpo Acero inoxidable
Superficie de detección Sin protección
Material de la superficie de detección Resina fenólica de alta temperatura
Terminación Hilos conductores, 20 ga, cable MIL-W-16878/4
Distancia de actuación garantizada 5 mm a 10 mm (0,197 in a 0,394 in)
Frecuencia de operación 500 Hz
Repetibilidad ±1 %
Fuerza de impacto MIL-STD-810B método 516: 100 g 1 ms
Vibración Pico sinusoidal de 25 g
Cortocircuito
Protección de circuitos Oscilaciones, MIL-STD-704, pulso falso, cortocircuitos de carga, EMI (interferencia electromagnética), MIL-STD-461A, voltaje inverso, interferencia de 400 Hz
Corriente de fuga 10 µA (µA máx.)
Comentarios Distancia de detección nominal medida con un objetivo de acero 1020 SAE de 15,87 mm (0,0,625 in) de diámetro x 1,57 mm (0,0,062 in) de grosor.
Disponibilidad Global
Tamaño objetivo estándar 15,9 mm de diámetro x 1,59 mm (0,63 in de diámetro x 0,06 in)
Caída de tensión
Peso 85 g [3,19 oz]
Mercadería UNSPSC Sensores de proximidad 41111926
Código UNSPSC 41111926

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de proximidad Guía de línea de productos Inglés 164KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB

Características del producto

  • Detección de todos los metales
  • Carcasa pequeña
  • Alto nivel de protección de los elementos electrónicos
  • Terminación con conector o hilos conductores

Aplicaciones

  • Tren de aterrizaje de aviones
  • Control de posición de la torreta
  • Monitoreo de apertura y cierre de puertas y escotillas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink