Termistores
Serie 120
Minisonda de vidrio. De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)
Los termistores Serie.120 son unidades encapsuladas en vidrio, robustas y resistentes a impactos que suelen ser aptas para sumergirse en fluidos y convenientes para montar en estructuras de sensores de aire. También están disponibles en una configuración con sonda de vidrio estándar (Serie 121).
- Constante de disipación en aire estático: 10.0 s
- Constante de tiempo en aire: 0.7 mW/°C, 1,0 mW/°C
- Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 1,000 Ω, 2,000 Ω, 10,000 Ω
- Diámetro máximo: 1.5 mm [0.060 in]
- Material de terminación: Dumet
- Longitud del cable: 31.8 mm [1.25 in]