Nombre de la serie | TS |
Tipo de producto | Interruptor manual MICRO SWITCH |
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) | 0,4 A a 10 A a 126 V CA a 277 V CA|0,4 A a 20 A a 0,5 V CA a 125 V CA |
Circuitos | SPDT |
Acción | 2 posiciones |
Circuitos/acción de funcionamiento | ![]() |
Circuitos | Encendido, encendido |
Montaje | Casquillo roscado 15/32 in |
Terminación | Tornillo |
Tipo de palanca | |
UL/CSA | UL recognized for US and Canada |
Código UNSPSC | 39122211 |
Disponibilidad | Global |
Comentarios | Palanca y manguito de níquel brillante |
Mercadería UNSPSC | 39122211 Interruptores de palanca |
Especificaciones técnicas
Nombre de la serie | TS |
Tipo de producto | Interruptor manual MICRO SWITCH |
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) | 0,4 A a 10 A a 126 V CA a 277 V CA|0,4 A a 20 A a 0,5 V CA a 125 V CA |
Circuitos | SPDT |
Acción | 2 posiciones |
Circuitos/acción de funcionamiento | ![]() |
Circuitos | Encendido, encendido |
Montaje | Casquillo roscado 15/32 in |
Terminación | Tornillo |
Tipo de palanca | Estándar |
UL/CSA | UL recognized for US and Canada |
Código UNSPSC | 39122211 |
Disponibilidad | Global |
Comentarios | Palanca y manguito de níquel brillante |
Mercadería UNSPSC | 39122211 Interruptores de palanca |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 | Foto | Inglés | 2MB |
---|---|---|---|
Foto de baja resolución de 11TS15-3 | Foto | Inglés | 100KB |
Interruptor manual de uso general Serie TS MICRO SWITCH | Hoja de datos | Inglés | 628KB |
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 7MB |
Folleto sobre gas y petróleo | Folleto | Inglés | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Folleto | Inglés | 3MB |
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas | Guía de familias de productos | Inglés | 7MB |
Guía de familias para Transporte | Guía de familias de productos | Inglés | 4MB |
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad | Guía de familias de productos | Inglés | 11MB |