¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores manuales  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie TS
Tipo de producto Interruptor manual MICRO SWITCH
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,4 A a 10 A a 126 V CA a 277 V CA|0,4 A a 20 A a 0,5 V CA a 125 V CA
Circuitos SPDT
Acción 3 posiciones
Circuitos/acción de funcionamiento
Circuitos Encendido momentáneo, apagado, encendido momentáneo
Montaje Casquillo roscado 15/32 in
Terminación Terminales
Tipo de palanca
UL/CSA UL recognized for US and Canada
Código UNSPSC 39122211
Disponibilidad Global
Comentarios Contactos de aleación de cadmio-plata
Mercadería UNSPSC 39122211 Interruptores de palanca

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie TS
Tipo de producto Interruptor manual MICRO SWITCH
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,4 A a 10 A a 126 V CA a 277 V CA|0,4 A a 20 A a 0,5 V CA a 125 V CA
Circuitos SPDT
Acción 3 posiciones
Circuitos/acción de funcionamiento
Circuitos Encendido momentáneo, apagado, encendido momentáneo
Montaje Casquillo roscado 15/32 in
Terminación Terminales
Tipo de palanca Estándar
UL/CSA UL recognized for US and Canada
Código UNSPSC 39122211
Disponibilidad Global
Comentarios Contactos de aleación de cadmio-plata
Mercadería UNSPSC 39122211 Interruptores de palanca

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto Inglés 2MB
Foto de baja resolución de 11TS115-7 Foto Inglés 97KB
Interruptor manual de uso general Serie TS MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 628KB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Acción sostenida o momentánea de 2 o 3 posiciones.
  • Circuitos de 1 y 2 polos.
  • Clasificado hasta 20 A
  • Sellado de palanca a casquillo roscado
  • Homologaciones de UL, cURus

Aplicaciones

  • Equipo y maquinaria industrial
  • Aviación comercial y militar
  • Equipo de construcción
  • Instrumentos de pruebas
  • Maquinaria agrícola
  • Control de proceso
  • Instrumentación médica