¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos de uso general  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH subminiatura de 10,2 mm de alto x 5,08 mm de ancho x 12,7 mm de largo [0,4 in de alto x 0,20 in de ancho x 0,5 in de largo]
Corriente 5 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Botón
Terminación Soldadura de PCB
Temperatura de funcionamiento De -53 °C a 121 °C (de -65 °F a 250 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 0,70 N a 1,39 N (2,47 oz a 5,0 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,28 N (1,0 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 0,5 mm (0,020 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,1 mm (0,004) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0051 mm (0,002 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 8,13 mm ±0,38 mm (0,320 in ±0,015 in)
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CSA
Tamaño del tornillo de montaje 22,1 mm (0,087 pulg.)
Centros de montaje 4,83 mm (0,19 pulg.)
Torque de apriete 0,22 N m (2,0 in lb)
Peso 1,36 g (0,003 lb)
Altura del cuerpo 8,89 mm (0,35 pulg.)
Ancho del cuerpo 5,08 mm (0,20 pulg.)
Longitud del cuerpo 12,7 mm (0,50 pulg.)
Recomendado para La mayoría de las aplicaciones
Comentarios CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41372
Disponibilidad Global
Nombre de la serie Interruptores SX

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH subminiatura de 10,2 mm de alto x 5,08 mm de ancho x 12,7 mm de largo [0,4 in de alto x 0,20 in de ancho x 0,5 in de largo]
Corriente 5 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Botón
Terminación Soldadura de PCB
Temperatura de funcionamiento De -53 °C a 121 °C (de -65 °F a 250 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 0,70 N a 1,39 N (2,47 oz a 5,0 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,28 N (1,0 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 0,5 mm (0,020 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,1 mm (0,004) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0051 mm (0,002 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 8,13 mm ±0,38 mm (0,320 in ±0,015 in)
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CSA
Tamaño del tornillo de montaje 22,1 mm (0,087 pulg.)
Centros de montaje 4,83 mm (0,19 pulg.)
Torque de apriete 0,22 N m (2,0 in lb)
Peso 1,36 g (0,003 lb)
Altura del cuerpo 8,89 mm (0,35 pulg.)
Ancho del cuerpo 5,08 mm (0,20 pulg.)
Longitud del cuerpo 12,7 mm (0,50 pulg.)
Recomendado para La mayoría de las aplicaciones
Comentarios CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41372
Disponibilidad Global
Nombre de la serie Interruptores SX

Documentos


Características del producto

  • Vida útil prolongada
  • Orificio de montaje alargado para una instalación más sencilla y precisa
  • Opción de activación (botón, además de una serie de actuadores integrales y auxiliares)
  • Opción de terminación eléctrica (soldadura, conexión rápida, PCB)
  • Opción de características de funcionamiento
  • Construcciones de series opcionales disponibles (contactos de oro para interruptores de baja potencia, contactos de oro bifurcados para una máxima fiabilidad, capacidad de carga de energía de los interruptores de 7 A)
  • MIL-PRF-8805 listados calificados disponibles

Aplicaciones

  • Aeroespacio
  • Electrodomésticos
  • Máquinas expendedoras
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Equipos informáticos o de negocios
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de comunicación
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas