¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera de uso general  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 0,51 N m (4,5 in lb) máx.
Fuerza total de sobrecarrera 8,13 N m (6 in lb) máx.
Fuerza de liberación 0,08 Nm (0,75 in lb) mín.
Pre-Recorrido (PT) máx. 23°
Sobrecarrera (OT) 23° mín.
Recorrido diferencial (DT) máx. 16°
Tipo de producto Interruptores límite de carrera compactos MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Circuitos DPDT (dos polos doble tiro) de acción rápida 2NC 2NA, doble corte
Voltaje de alimentación 120 VCA/240 VCA
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 10 A Ind.
Sellado NEMA 1, 3, 4, 6, 13
Tipo de cuerpo Compactos/no conectables
Tipo de palanca
Nombre de la serie LS
Temperatura de funcionamiento De -29 °C a 71 °C (de -20 °F a 160 °F)
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 0,51 N m (4,5 in lb) máx.
Fuerza total de sobrecarrera 8,13 N m (6 in lb) máx.
Fuerza de liberación 0,08 Nm (0,75 in lb) mín.
Pre-Recorrido (PT) máx. 23°
Sobrecarrera (OT) 23° mín.
Recorrido diferencial (DT) máx. 16°
Tipo de producto Interruptores límite de carrera compactos MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Circuitos DPDT (dos polos doble tiro) de acción rápida 2NC 2NA, doble corte
Voltaje de alimentación 120 VCA/240 VCA
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 10 A Ind.
Sellado NEMA 1, 3, 4, 6, 13
Tipo de cuerpo Compactos/no conectables
Tipo de palanca Palanca no incluida (accesorio de palanca de referencia requerido)
Nombre de la serie LS
Temperatura de funcionamiento De -29 °C a 71 °C (de -20 °F a 160 °F)
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores límite de carrera de uso general Serie LS MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 5MB
PK 81028: Interruptores de límite de carrera LS Instrucciones de instalación Inglés 397KB
PK 81241: Contactos de oro LS Instrucciones de instalación Inglés 16KB
Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 463KB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
PK 80112: Instrucciones de instalación para productos con aberturas de conducto Instrucciones de instalación Inglés 342KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • El modo de funcionamiento es ajustable en el campo
  • NEMA 1, 3, 4, 6, y 13
  • Amplia selección de cabezales y actuadores
  • Variedad de características operativas
  • Tornillos cautivos
  • Disponibilidad de partes aprobadas por UL y CSA

Aplicaciones

  • Máquinas herramienta
  • Transportadores
  • Manejo de materiales
  • Equipos de fabricación de metal
  • Camiones elevadores