¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Homologaciones Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
Normas y aprobaciones UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
Nombre de la serie CX
Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 0,50 Nm (0,369 lb ft) máx.
Pre-Recorrido (PT) máx. 15°
Recorrido diferencial (DT) 10° mín.
Sobrecarrera (OT) 90° mín.
Tipo de producto Interruptores límite a prueba de explosiones y herméticos Serie MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Voltaje de alimentación 120 V CA, 240 V CA o 480 V CA/125 V CC/250 V CC
Tipo de palanca
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA; contactos mantenidos; 2 interruptores básicos
Corriente 15 A Ind./ 0,5 A Res./0.25 A Res.
Material del cuerpo Aluminio
Tipo de terminación Conducto de 0,75 in - 14 NPT
Tipo de cuerpo CX: Corto: 104 mm (4,09 pulg.)
Sellado IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, and 13
Archivo de CSA n.º LR57324
N.º de archivo UL E14274
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones

Especificaciones técnicas

Homologaciones Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
Normas y aprobaciones UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
Nombre de la serie CX
Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 0,50 Nm (0,369 lb ft) máx.
Pre-Recorrido (PT) máx. 15°
Recorrido diferencial (DT) 10° mín.
Sobrecarrera (OT) 90° mín.
Tipo de producto Interruptores límite a prueba de explosiones y herméticos Serie MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Voltaje de alimentación 120 V CA, 240 V CA o 480 V CA/125 V CC/250 V CC
Tipo de palanca Palanca no incluida (accesorio de palanca de referencia requerido)
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA; contactos mantenidos; 2 interruptores básicos
Corriente 15 A Ind./ 0,5 A Res./0.25 A Res.
Material del cuerpo Aluminio
Tipo de terminación Conducto de 0,75 in - 14 NPT
Tipo de cuerpo CX: Corto: 104 mm (4,09 pulg.)
Sellado IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, and 13
Archivo de CSA n.º LR57324
N.º de archivo UL E14274
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones

Documentos


Características del producto

  • Sellado: IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P y 13
  • Resistente al agua y al polvo para uso exterior
  • Salida analógica disponible de 4 mA a 20 mA
  • Homologaciones UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
  • Carcasa de aluminio fundido resistente
  • El recorrido previo, la sobrecarrera y la secuencia de activación se pueden ajustar en campo sin herramientas (todo los elementos básicos individualmente).
  • Los tipos giratorios convierten su modo de funcionamiento en sentido horario, sentido antihorario o mixto.
  • * en ciertos listados

Aplicaciones

  • Actuadores y válvulas de control
  • Plantas petroquímicas
  • Manejo de granos
  • Tratamiento de desechos
  • Manipulación de desechos peligrosos
  • Generadores de energía
  • Instalaciones de pintura