¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores manuales  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Manual MICRO SWITCH
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
Circuitos Dos polos doble tiro (DPDT)
Acción 2 posiciones
Circuitos/acción de funcionamiento
Montaje 3 orificios
Terminación Tornillo
Comentarios Funcionamiento positivo y liberación de interruptores básicos
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122211
Mercadería UNSPSC Interruptor manual 39122211
Nombre de la serie AT

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Manual MICRO SWITCH
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
Circuitos Dos polos doble tiro (DPDT)
Acción 2 posiciones
Circuitos/acción de funcionamiento
Montaje 3 orificios
Terminación Tornillo
Comentarios Funcionamiento positivo y liberación de interruptores básicos
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122211
Mercadería UNSPSC Interruptor manual 39122211
Nombre de la serie AT

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Interruptores manuales para cabinas de control Nota sobre aplicaciones Inglés 185KB
Montajes de interruptor manual serie AT Información del catálogo Inglés 427KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Contactos de oro o plata
  • Opción de manguito sellado
  • Palanca manual estándar o de tirar para desbloquear
  • Poca profundidad detrás del panel
  • Terminación de conexión rápida o soldada
  • Interruptores básicos de precisión SPDT de 2,4, 6 u 8 polos
  • Acción estable o momentánea de 2 o 3 posiciones

Aplicaciones

  • Equipo y maquinaria industrial
  • Aviación comercial y militar
  • Equipo de construcción
  • Instrumentos de pruebas
  • Maquinaria agrícola
  • Control de proceso
  • Instrumentación médica