¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Homologaciones Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
Normas y aprobaciones UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
Nombre de la serie CX
Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 0,50 Nm (0,369 lb ft) máx.
Pre-Recorrido (PT) máx. 15°
Recorrido diferencial (DT) 10° mín.
Sobrecarrera (OT) 90° mín.
Tipo de producto Interruptores límite a prueba de explosiones y herméticos Serie MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Voltaje de alimentación 120 V CA, 240 V CA o 480 V CA/125 V CC/250 V CC
Tipo de palanca
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA; contactos mantenidos; 2 interruptores básicos
Corriente 15 A Ind./ 0,5 A Res./0.25 A Res.
Material del cuerpo Aluminio
Tipo de terminación Conducto de 0,75 in - 14 NPT
Tipo de cuerpo CX: Corto: 104 mm (4,09 pulg.)
Sellado IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, and 13
Archivo de CSA n.º LR57324
N.º de archivo UL E14274
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones

Especificaciones técnicas

Homologaciones Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
Normas y aprobaciones UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
Nombre de la serie CX
Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 0,50 Nm (0,369 lb ft) máx.
Pre-Recorrido (PT) máx. 15°
Recorrido diferencial (DT) 10° mín.
Sobrecarrera (OT) 90° mín.
Tipo de producto Interruptores límite a prueba de explosiones y herméticos Serie MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Voltaje de alimentación 120 V CA, 240 V CA o 480 V CA/125 V CC/250 V CC
Tipo de palanca Palanca no incluida (accesorio de palanca de referencia requerido)
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA; contactos mantenidos; 2 interruptores básicos
Corriente 15 A Ind./ 0,5 A Res./0.25 A Res.
Material del cuerpo Aluminio
Tipo de terminación Conducto de 0,75 in - 14 NPT
Tipo de cuerpo CX: Corto: 104 mm (4,09 pulg.)
Sellado IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, and 13
Archivo de CSA n.º LR57324
N.º de archivo UL E14274
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores límite de carrera a prueba de explosiones y factores climáticos Serie CX MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 4MB
PK 88136: Interruptores herméticos y a prueba de explosión serie CX Instrucciones de instalación Inglés 2MB
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH para ubicaciones peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 517KB
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas MICRO SWITCH Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 3MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Folleto de interruptores para áreas peligrosas MICRO SWITCH Folleto Inglés 27MB
Documentos técnicos: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Documentos técnicos Inglés 3MB

Características del producto

  • Sellado: IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P y 13
  • Resistente al agua y al polvo para uso exterior
  • Salida analógica disponible de 4 mA a 20 mA
  • Homologaciones UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
  • Carcasa de aluminio fundido resistente
  • El recorrido previo, la sobrecarrera y la secuencia de activación se pueden ajustar en campo sin herramientas (todo los elementos básicos individualmente).
  • Los tipos giratorios convierten su modo de funcionamiento en sentido horario, sentido antihorario o mixto.
  • * en ciertos listados

Aplicaciones

  • Actuadores y válvulas de control
  • Plantas petroquímicas
  • Manejo de granos
  • Tratamiento de desechos
  • Manipulación de desechos peligrosos
  • Generadores de energía
  • Instalaciones de pintura