¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Termistores  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Resistencia 8.000 Ohm
Tolerancia ±20,0 %
Beta 3518
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)
Precisión 25 °C (77 °F)
Constante de tiempo en aire 0,5 s
Constante de disipación 0,1 m/W°C
Diámetro 0,36 mm (0,014 pulg.)
Material de terminación Cabezal de vidrio a metal
Longitud del hilo 9,6 mm (0,375 pulg.)
Nombre de la serie 115
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Resistencia 8.000 Ohm
Tolerancia ±20,0 %
Beta 3518
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)
Precisión 25 °C (77 °F)
Constante de tiempo en aire 0,5 s
Constante de disipación 0,1 m/W°C
Diámetro 0,36 mm (0,014 pulg.)
Material de terminación Cabezal de vidrio a metal
Longitud del hilo 9,6 mm (0,375 pulg.)
Nombre de la serie 115
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termistor de esfera verificado por E-I, Serie 115 Hoja de datos Inglés 318KB
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Verificados por EI, equilibrados en aire o helio
  • Resistencia equilibrada a 25 °C (77 °F)
  • Pares intercambiables
  • Vida útil prolongada
  • Sellado hermético de vidrio por compresión
  • Sellado mediante soldadura de alta presión

Aplicaciones

  • Cromatografía de gas
  • Instrumentos de análisis de gases de conductividad térmica
  • Médica
  • Militar