Interruptores sellados
Serie HM
Hasta 4 A CA (400 Hz) y CC. SPDT. Variedad de actuadores auxiliares y terminaciones. Centros de montaje lateral central de 9,5 mm. Listados MIL-PRF-8805 y UL
Los interruptores básicos miniatura HM de Honeywell con sellado hermético están diseñados para diferentes aeronaves comerciales y militares, así como también equipos para aplicaciones en espacio profundo (requisitos de elevada altitud). Estos interruptores miniatura con sellado hermético pueden encontrarse en muchas otras aplicaciones, que incluyen vehículos terrestres militares, entornos marinos y otros ambientes industriales hostiles. Los interruptores están disponibles como un interruptor con calificación MIL-PRF-8805. Ciertos interruptores HM están disponibles con certificación UL.508 para aplicaciones industriales o de transporte terrestre. El diseño del interruptor HM MICRO SWITCH con sellado hermético incorpora el sellado de vidrio a metal y metal a metal con más de 50.años de uso en múltiples aplicaciones.
Los interruptores básicos HM sellados herméticamente son ideales cuando se requiere un sello con símbolo 5 para aplicaciones estrictas, entre ellas una amplia variedad de temperaturas desde -184.°C a 260.°C [-300.°F a 500.°F]. Diseñados con un cuerpo de acero inoxidable y sello hermético, los interruptores HM son adecuados para aplicaciones en las que hay presente polvo, agua, otras partículas contaminantes y gases corrosivos.
El interruptor HM básico brinda versatilidad con contactos de oro bifurcados para controlar cargas de baja energía (mA y mV) de manera confiable o contactos de plata para interrupción de cargas de uso intensivo a 30.V.CC o 115.V.CA, 400.Hz. La conectividad eléctrica al interruptor se logra con hilos conductores individuales o postes soldados con “orificio pasante” que se agregan a la versatilidad del interruptor HM.