Nombre de la serie | TW |
Tipo de producto | Interruptor manual MICRO SWITCH |
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) | 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA |
Circuitos | Dos polos doble tiro (DPDT) |
Acción | 3 posiciones |
Circuitos/acción de funcionamiento | ![]() |
Circuitos | Encendido, apagado, encendido |
Montaje | Casquillo roscado 15/32 in |
Terminación | IWTS |
Tipo de palanca | |
Bloqueo de palanca | ![]() |
UL/CSA | L117: 5 A a 125 VCA |
Código UNSPSC | 39122211 |
Disponibilidad | Global |
Comentarios | Contactos de plata fina |
Mercadería UNSPSC | 39122211 Interruptores de palanca |
Especificaciones técnicas
Nombre de la serie | TW |
Tipo de producto | Interruptor manual MICRO SWITCH |
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) | 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA |
Circuitos | Dos polos doble tiro (DPDT) |
Acción | 3 posiciones |
Circuitos/acción de funcionamiento | ![]() |
Circuitos | Encendido, apagado, encendido |
Montaje | Casquillo roscado 15/32 in |
Terminación | IWTS |
Tipo de palanca | Bloqueo |
Bloqueo de palanca | ![]() |
UL/CSA | L117: 5 A a 125 VCA |
Código UNSPSC | 39122211 |
Disponibilidad | Global |
Comentarios | Contactos de plata fina |
Mercadería UNSPSC | 39122211 Interruptores de palanca |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 | Foto | Inglés | 2MB |
---|---|---|---|
Foto de baja resolución de 112TW1-1A | Foto | Inglés | 58KB |
Interruptores manuales de grado militar Serie TW MICRO SWITCH | Hoja de datos | Inglés | 1MB |
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 7MB |
Folleto sobre gas y petróleo | Folleto | Inglés | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Folleto | Inglés | 3MB |
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas | Guía de familias de productos | Inglés | 7MB |
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa | Guía de familias de productos | Inglés | 18MB |
Guía de familias para Transporte | Guía de familias de productos | Inglés | 4MB |
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad | Guía de familias de productos | Inglés | 11MB |