¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores manuales  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie TW
Tipo de producto Interruptor manual MICRO SWITCH
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
Circuitos Dos polos doble tiro (DPDT)
Acción 3 posiciones
Circuitos/acción de funcionamiento
Circuitos Encendido, encendido, encendido
Montaje Casquillo roscado 15/32 in
Terminación IWTS
Tipo de palanca
Bloqueo de palanca
Código UNSPSC 39122211
Disponibilidad Global
Comentarios Contactos de plata fina
Mercadería UNSPSC 39122211 Interruptores de palanca

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie TW
Tipo de producto Interruptor manual MICRO SWITCH
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
Circuitos Dos polos doble tiro (DPDT)
Acción 3 posiciones
Circuitos/acción de funcionamiento
Circuitos Encendido, encendido, encendido
Montaje Casquillo roscado 15/32 in
Terminación IWTS
Tipo de palanca Bloqueo
Bloqueo de palanca
Código UNSPSC 39122211
Disponibilidad Global
Comentarios Contactos de plata fina
Mercadería UNSPSC 39122211 Interruptores de palanca

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto Inglés 1MB
Foto de baja resolución de 112TW1-10A Foto Inglés 53KB
Interruptores manuales de grado militar Serie TW MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 1MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Guía de la línea de interruptores manuales MICRO SWITCH Guía de línea de productos Inglés 366KB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 22MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Ocupan menos lugar y son livianos
  • Circuitos SPDT y DPDT
  • Rango de temperatura: De -65 °C a 71 °C (de -85 °F a 160 °F)
  • Versiones de maguitos sellados
  • Disponible con manguitos de 15/32 in.

Aplicaciones

  • Equipo y maquinaria industrial
  • Aviación comercial y militar
  • Equipo de construcción
  • Instrumentos de pruebas
  • Maquinaria agrícola
  • Control de proceso
  • Instrumentación médica

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink