Termistores
Serie 112
Microesfera de vidrio grande, sellada herméticamente, hilos/terminales adyacentes. De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)
Los termistores de la Serie.112 están sellados herméticamente en vidrio. Están diseñados para utilizarse en aplicaciones de control y medición de temperatura, de uso general y bajo costo. Estos pequeños sensores ofrecen máxima estabilidad cuando se usan a 300.°C (572.°F) para requisitos de diseño de alta temperatura.
- Rango de temperatura operativa: De -60.°C a 300.°C (de -76.°F a 572.°F)
- Constante de disipación en aire estático: 0.4 mW/°C
- Constante de tiempo en aire: 4.0 s
- Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 200 Ω, 500 Ω, 1,000 Ω, 2,000 Ω, 5,000 Ω, 10,000 Ω, 50,000 Ω, 100,000 Ω, 500,000 Ω, 2,000,000 Ω
- Diámetro máximo: 1.14 mm [0.045 in]
- Material de terminación: platino iridio
- Longitud del cable: 9.6 mm [0.375 in]