/content/sps/mx/es/search-results.html

Termistores

Serie 112

Microesfera de vidrio grande, sellada herméticamente, hilos/terminales adyacentes. De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

Resumen

Los termistores de la Serie.112 están sellados herméticamente en vidrio. Están diseñados para utilizarse en aplicaciones de control y medición de temperatura, de uso general y bajo costo. Estos pequeños sensores ofrecen máxima estabilidad cuando se usan a 300.°C (572.°F) para requisitos de diseño de alta temperatura.

  • Rango de temperatura operativa: De -60.°C a 300.°C (de -76.°F a 572.°F)
  • Constante de disipación en aire estático: 0.4 mW/°C
  • Constante de tiempo en aire: 4.0 s
  • Resistencia nominal a (25 °F a 77 °F): 200 Ω, 500 Ω, 1,000 Ω, 2,000 Ω, 5,000 Ω, 10,000 Ω, 50,000 Ω, 100,000 Ω, 500,000 Ω, 2,000,000 Ω
  • Diámetro máximo: 1.14 mm [0.045 in]
  • Material de terminación: platino iridio
  • Longitud del cable: 9.6 mm [0.375 in]
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Temperature Sensors Line Guide
application/pdf 293.8 KB
7/19/2021
293.8 KB
application/pdf 11.1 MB
7/18/2021
11.1 MB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Solutions for Molecular Diagnostics
application/pdf 2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Solutions for Hematology Analyzers
application/pdf 2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Solutions for Molecular Diagnostics
2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Temperature Sensors Line Guide
293.8 KB
7/19/2021
293.8 KB
11.1 MB
7/18/2021
11.1 MB
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Solutions for Hematology Analyzers
2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Temperature Sensors Line Guide
293.8 KB
7/19/2021
Solutions for Molecular Diagnostics
2.61 MB
6/12/2023
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
Solutions for Hematology Analyzers
2.26 MB
6/12/2023
Product Number
Image
SKU
Description
alt
112-102EAJ-B01
alt
112-103FAJ-B01
alt
112-104KAJ-B01
alt
112-202EAJ-B01
alt
112-205PAJ-B01
alt
112-501BAJ-B01
alt
112-503JAJ-B01
Image
SKU
Description
alt
112-102EAJ-B01
alt
112-103FAJ-B01
alt
112-104KAJ-B01
alt
112-202EAJ-B01
alt
112-205PAJ-B01
alt
112-501BAJ-B01
alt
112-503JAJ-B01