Tipo de interruptor | MICRO SWITCH subminiatura de 12,7 mm de alto x 6,35 mm de ancho x 20,3 mm de largo [0,5 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,8 in de largo] |
Corriente | 5 A |
Sellado | No |
Circuitos | SPDT |
Actuador | Palanca con rodillo |
Terminación | Terminales |
Temperatura de funcionamiento | De -53 °C a 121 °C (de -65 °F a 250 °F) |
Voltaje | 125 Vca |
Longitud del actuador | 3,05 mm (0,12 pulg.) |
Tipo de contacto | Plata |
Fuerza de operación (OF) | 1,95 N (7,0 oz) máx. |
Fuerza de liberación | 0,56 N (2,0 oz) como mínimo |
Pre-Recorrido (PT) | 5,56 mm (0,219 in) como máximo |
Sobrecarrera (OT) | 0,76 mm (0,030) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 0,64 mm (0,025 in) como máximo |
Posición de operacion (OP) | 14,2 mm ±0,76 mm (0,562 in ±0,030 in) |
Material del cuerpo | Resina fenólica de uso general |
Normas y aprobaciones | UL, CE, CSA, ENEC |
Tamaño del tornillo de montaje | 22,1 mm (0,087 pulg.) |
Centros de montaje | 9,65 mm (0,38 pulg.) |
Torque de apriete | 0,26 N m (2,3 in lb) |
Peso | 3,63 g (0,008 lb) |
Altura del cuerpo | 12,4 mm (0,49 pulg.) |
Ancho del cuerpo | 6,35 mm (0,25 pulg.) |
Longitud del cuerpo | 19,8 mm (0,78 pulg.) |
Recomendado para | Lámina flexible con rodillo |
Comentarios | CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41372 |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | SM |
Especificaciones técnicas
Tipo de interruptor | MICRO SWITCH subminiatura de 12,7 mm de alto x 6,35 mm de ancho x 20,3 mm de largo [0,5 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,8 in de largo] |
Corriente | 5 A |
Sellado | No |
Circuitos | SPDT |
Actuador | Palanca con rodillo |
Terminación | Terminales |
Temperatura de funcionamiento | De -53 °C a 121 °C (de -65 °F a 250 °F) |
Voltaje | 125 Vca |
Longitud del actuador | 3,05 mm (0,12 pulg.) |
Tipo de contacto | Plata |
Fuerza de operación (OF) | 1,95 N (7,0 oz) máx. |
Fuerza de liberación | 0,56 N (2,0 oz) como mínimo |
Pre-Recorrido (PT) | 5,56 mm (0,219 in) como máximo |
Sobrecarrera (OT) | 0,76 mm (0,030) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 0,64 mm (0,025 in) como máximo |
Posición de operacion (OP) | 14,2 mm ±0,76 mm (0,562 in ±0,030 in) |
Material del cuerpo | Resina fenólica de uso general |
Normas y aprobaciones | UL, CE, CSA, ENEC |
Tamaño del tornillo de montaje | 22,1 mm (0,087 pulg.) |
Centros de montaje | 9,65 mm (0,38 pulg.) |
Torque de apriete | 0,26 N m (2,3 in lb) |
Peso | 3,63 g (0,008 lb) |
Altura del cuerpo | 12,4 mm (0,49 pulg.) |
Ancho del cuerpo | 6,35 mm (0,25 pulg.) |
Longitud del cuerpo | 19,8 mm (0,78 pulg.) |
Recomendado para | Lámina flexible con rodillo |
Comentarios | CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41372 |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | SM |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Interruptor básico subminiatura de primera calidad Serie SM MICRO SWITCH | Hoja de datos | Inglés | 1MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | Guía de familias de productos | Inglés | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Folleto | Inglés | 3MB |
Documentos técnicos: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | Documentos técnicos | Inglés | 3MB |
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas | Guía de familias de productos | Inglés | 7MB |
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales | Folleto | Inglés | 13MB |