¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos de uso general  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH subminiatura de 12,7 mm de alto x 6,35 mm de ancho x 20,3 mm de largo [0,5 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,8 in de largo]
Corriente 5 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Palanca recta
Terminación Soldadura de PCB
Temperatura de funcionamiento De -53 °C a 121 °C (de -65 °F a 250 °F)
Voltaje 250 Vca
Longitud del actuador 4,83 mm (0,19 pulg.)
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 3,40 N (12,0 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,56 N (2,0 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 3,8 mm (0,150 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,33 mm (0,013) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,12 mm (0,005 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 8,89 mm ±0,76 mm (0,350 in ±0,030 in)
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA, ENEC
Tamaño del tornillo de montaje 22,1 mm (0,087 pulg.)
Centros de montaje 9,65 mm (0,38 pulg.)
Torque de apriete 0,26 N m (2,3 in lb)
Peso 2,72 g (0,006 lb)
Altura del cuerpo 12,4 mm (0,49 pulg.)
Ancho del cuerpo 6,35 mm (0,25 pulg.)
Longitud del cuerpo 19,8 mm (0,78 pulg.)
Recomendado para Fuerza y estabilidad del actuador de lámina flexible
Comentarios CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41372
Disponibilidad Global
Nombre de la serie SM

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH subminiatura de 12,7 mm de alto x 6,35 mm de ancho x 20,3 mm de largo [0,5 in de alto x 0,25 in de ancho x 0,8 in de largo]
Corriente 5 A
Sellado No
Circuitos SPDT
Actuador Palanca recta
Terminación Soldadura de PCB
Temperatura de funcionamiento De -53 °C a 121 °C (de -65 °F a 250 °F)
Voltaje 250 Vca
Longitud del actuador 4,83 mm (0,19 pulg.)
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 3,40 N (12,0 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,56 N (2,0 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 3,8 mm (0,150 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,33 mm (0,013) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 0,12 mm (0,005 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 8,89 mm ±0,76 mm (0,350 in ±0,030 in)
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA, ENEC
Tamaño del tornillo de montaje 22,1 mm (0,087 pulg.)
Centros de montaje 9,65 mm (0,38 pulg.)
Torque de apriete 0,26 N m (2,3 in lb)
Peso 2,72 g (0,006 lb)
Altura del cuerpo 12,4 mm (0,49 pulg.)
Ancho del cuerpo 6,35 mm (0,25 pulg.)
Longitud del cuerpo 19,8 mm (0,78 pulg.)
Recomendado para Fuerza y estabilidad del actuador de lámina flexible
Comentarios CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41372
Disponibilidad Global
Nombre de la serie SM

Documentos


Características del producto

  • Vida útil prolongada
  • Orificio de montaje alargado para una instalación más sencilla y precisa
  • Opción de activación (botón, además de una serie de actuadores integrales y auxiliares)
  • Opción de terminación eléctrica (soldadura, conexión rápida, PCB)
  • Opción de características de funcionamiento (recorrido diferencial sensible bajo de 0,0254 mm [0,001 in] como máximo, fuerza de funcionamiento baja de 0,56 N [2,0 oz] como máximo)
  • Construcciones de series opcionales disponibles (contactos de oro para interruptores de baja potencia, contactos de oro bifurcados para una máxima fiabilidad, capacidad de carga de energía de los interruptores de 11 A)
  • MIL-PRF-8805 listados calificados disponibles

Aplicaciones

  • Aeroespacio
  • Instrumentación
  • Electrodomésticos
  • Máquinas expendedoras
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Equipos informáticos o de negocios
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de comunicación
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas