¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Termistores  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Resistencia 8.000 Ohm
Tolerancia ±20,0 %
Beta 3518
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)
Precisión 25 °C (77 °F)
Constante de tiempo en aire 0,5 s
Constante de disipación 0,1 m/W°C
Diámetro 0,36 mm (0,014 pulg.)
Material de terminación Platino
Longitud del hilo 9,6 mm (0,375 pulg.)
Nombre de la serie 111
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Resistencia 8.000 Ohm
Tolerancia ±20,0 %
Beta 3518
Temperatura de funcionamiento De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)
Precisión 25 °C (77 °F)
Constante de tiempo en aire 0,5 s
Constante de disipación 0,1 m/W°C
Diámetro 0,36 mm (0,014 pulg.)
Material de terminación Platino
Longitud del hilo 9,6 mm (0,375 pulg.)
Nombre de la serie 111
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Características del producto

  • Sellado herméticamente
  • Tiempos de respuesta rápidos
  • Excelente estabilidad a largo plazo
  • Tamaño microscópico
  • Hilos de platino e iridio aptos para soldadura

Aplicaciones

  • Análisis de gas
  • Medición de flujo de gas
  • Análisis de conductividad térmica
  • Médica