¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de balancín  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Circuitos Cuatro polos doble tiro (CPDT)
Acción 2 posiciones
Circuitos/acción de funcionamiento
Montaje Sobre el panel
Tipo de lámpara Sin botones
Terminación IWTS (calibre 16-20)
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC
Tipo de contacto Contactos de óxido de cadmio-plata
Tipo de producto Balancín MICRO SWITCH
Voltaje de neón/lámpara/LED L191: 15 A-125, 250, 277 V CA; 1/2 Hp - 125 V CA; 1 Hp-250, 277 V CA; 5 A - 120 V CA “L”
Comentarios Contactos de óxido de cadmio-plata
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122226
Mercadería UNSPSC Interruptor con balancín 39122226
Nombre de la serie TP

Especificaciones técnicas

Circuitos Cuatro polos doble tiro (CPDT)
Acción 2 posiciones
Circuitos/acción de funcionamiento
Montaje Sobre el panel
Tipo de lámpara Sin botones
Terminación IWTS (calibre 16-20)
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC
Tipo de contacto Contactos de óxido de cadmio-plata
Tipo de producto Balancín MICRO SWITCH
Voltaje de neón/lámpara/LED L191: 15 A-125, 250, 277 V CA; 1/2 Hp - 125 V CA; 1 Hp-250, 277 V CA; 5 A - 120 V CA “L”
Comentarios Contactos de óxido de cadmio-plata
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122226
Mercadería UNSPSC Interruptor con balancín 39122226
Nombre de la serie TP

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto -- 2MB
Hoja de datos de los interruptores de balancín serie MICRO SWITCH TP Hoja de datos Inglés 1MB
Foto de baja resolución de 104TP82-3 Foto -- 103KB
Interruptores de tecla serie TP Información del catálogo Inglés 391KB
Guía de la línea de interruptores de balancín MICRO SWITCH Guía de línea de productos Inglés 126KB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB

Características del producto

  • Contactos de oro o plata
  • Opción de manguito sellado
  • Palanca manual estándar o de tirar para desbloquear
  • Poca profundidad detrás del panel
  • Terminación de conexión rápida o soldada
  • Interruptores básicos de precisión SPDT de 2,4, 6 u 8 polos
  • Acción estable o momentánea de 2 o 3 posiciones

Aplicaciones

  • Equipo y maquinaria industrial
  • Aviación comercial y militar
  • Equipo de construcción
  • Instrumentos de pruebas
  • Maquinaria agrícola
  • Control de proceso
  • Instrumentación médica