Los imanes de la Serie MG están disponibles en varias configuraciones compactas, potencias y materiales magnéticos, y están diseñados para su uso como actuadores para IC (circuitos integrados) de sensores magnetorresistivos y de efecto Hall con características magnéticas unipolares y omnipolares. Estos imanes están diseñados para brindar campos magnéticos mínimos a una distancia específica y, así, ayudar a los diseñadores de sistemas a usar el imán que mejor se ajuste a sus requisitos.
Tipo de producto | Imán |
Flujo a distancia = 0,25 mm (0,01 in) | 105 mT (1050 G) |
Flujo a distancia = 0,76 mm (0,03 in) | 90 mT (900 G) |
Flujo a distancia = 1,27 mm (0,05 in) | 75,5 mT (755 G) |
Flujo a distancia = 2,54 mm (0,1 in) | 47 mT (470 G) |
Distancia de flujo = 3,81 mm (0,15 in) | 29,5 mT (295 G) |
Flujo a distancia = 5,08 mm (0,2 in) | 19,5 mT (195 G) |
Resistencia a descargas magnéticas | Buena |
Resistencia a desmagnetización | Excelente |
Resistencia física | Buena |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 140 °C (de -40 °F a 284 °F) |
Forma del imán | Cilíndrico en manguito de metal con rosca externa de 8 x 32 |
Material del imán/Proceso | Alnico VIII/sinterizado |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | MG |
Especificaciones técnicas
Tipo de producto | Imán |
Flujo a distancia = 0,25 mm (0,01 in) | 105 mT (1050 G) |
Flujo a distancia = 0,76 mm (0,03 in) | 90 mT (900 G) |
Flujo a distancia = 1,27 mm (0,05 in) | 75,5 mT (755 G) |
Flujo a distancia = 2,54 mm (0,1 in) | 47 mT (470 G) |
Distancia de flujo = 3,81 mm (0,15 in) | 29,5 mT (295 G) |
Flujo a distancia = 5,08 mm (0,2 in) | 19,5 mT (195 G) |
Resistencia a descargas magnéticas | Buena |
Resistencia a desmagnetización | Excelente |
Resistencia física | Buena |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 140 °C (de -40 °F a 284 °F) |
Forma del imán | Cilíndrico en manguito de metal con rosca externa de 8 x 32 |
Material del imán/Proceso | Alnico VIII/sinterizado |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | MG |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Imanes serie MG | Hoja de datos | Inglés | 464KB |
---|---|---|---|
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 | Foto | -- | 419KB |
Foto de baja resolución de 102MG11-BP | Foto | -- | 57KB |
Industrial:
Médico: