¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores manuales  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie TL
Tipo de producto Interruptor manual MICRO SWITCH
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC
Circuitos Unipolares de un tiro (SPST)
Acción 2 posiciones
Circuitos/acción de funcionamiento
Circuitos Encendido, apagado
Montaje Casquillo roscado 15/32 in
Terminación IWTS (calibre 14-16)
Número de especificación MIL MS27781-22D
Tipo de palanca
Bloqueo de palanca
UL/CSA L191: 15 A-125, 250, 277 V CA; 1/2 Hp - 125 V CA; 1 Hp-250, 277 V CA; 5 A - 120 V CA “L”
Código UNSPSC 39122211
Disponibilidad Global
Comentarios Contactos de óxido de cadmio-plata
Mercadería UNSPSC 39122211 Interruptores de palanca

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie TL
Tipo de producto Interruptor manual MICRO SWITCH
Rango de amperaje/voltaje (carga resistiva) 0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC
Circuitos Unipolares de un tiro (SPST)
Acción 2 posiciones
Circuitos/acción de funcionamiento
Circuitos Encendido, apagado
Montaje Casquillo roscado 15/32 in
Terminación IWTS (calibre 14-16)
Número de especificación MIL MS27781-22D
Tipo de palanca Bloqueo
Bloqueo de palanca
UL/CSA L191: 15 A-125, 250, 277 V CA; 1/2 Hp - 125 V CA; 1 Hp-250, 277 V CA; 5 A - 120 V CA “L”
Código UNSPSC 39122211
Disponibilidad Global
Comentarios Contactos de óxido de cadmio-plata
Mercadería UNSPSC 39122211 Interruptores de palanca

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto Inglés 2MB
Foto de baja resolución de 101TL1-2D Foto Inglés 280KB
honeywell-sensing-micro-switch-tl-toggle-product-sheet-005430.pdf Hoja de datos Inglés 1MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Interruptores manuales para cabinas de control Nota sobre aplicaciones Inglés 185KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 18MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Calificado para MIL-DTL-3950
  • Sellado a prueba de factores ambientales
  • Circuitos de 1,2 y 4 polos
  • Palancas de tirar para desbloquear y estándar
  • De 2 y 3 posiciones, acción manual momentánea y estable
  • Rango de temperatura: De -65 °C a 71 °C (de -85 °F a 160 °F)
  • Cámara de interrupción completamente sellada
  • La estructura de diseño escalonado brinda más espacio entre las terminales para impedir cortocircuitos
  • Reconocido por UL, certificación CSA
  • Aprobado por CE

Aplicaciones

  • Equipo y maquinaria industrial
  • Aviación comercial y militar
  • Equipo de construcción
  • Instrumentos de pruebas
  • Maquinaria agrícola
  • Control de proceso
  • Instrumentación médica