¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 CI (circuitos integrados) de sensor magnético y encapsulados de valor agregado - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Imán
Flujo a distancia = 0,25 mm (0,01 in) 146 mT (1460 G)
Flujo a distancia = 0,76 mm (0,03 in) 132 mT (1320 G)
Flujo a distancia = 1,27 mm (0,05 in) 117 mT (1170 G)
Flujo a distancia = 2,54 mm (0,1 in) 81,0 mT (810 G)
Distancia de flujo = 3,81 mm (0,15 in) 57,5 mT (575 G)
Flujo a distancia = 5,08 mm (0,2 in) 42 mT (420 G)
Resistencia a descargas magnéticas Pobre
Resistencia a desmagnetización Normal
Resistencia física Buena
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 300 °C (de -40 °F a 572 °F)
Forma del imán Cilíndrico
Material del imán/Proceso Alnico V/moldeado
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MG

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Imán
Flujo a distancia = 0,25 mm (0,01 in) 146 mT (1460 G)
Flujo a distancia = 0,76 mm (0,03 in) 132 mT (1320 G)
Flujo a distancia = 1,27 mm (0,05 in) 117 mT (1170 G)
Flujo a distancia = 2,54 mm (0,1 in) 81,0 mT (810 G)
Distancia de flujo = 3,81 mm (0,15 in) 57,5 mT (575 G)
Flujo a distancia = 5,08 mm (0,2 in) 42 mT (420 G)
Resistencia a descargas magnéticas Pobre
Resistencia a desmagnetización Normal
Resistencia física Buena
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 300 °C (de -40 °F a 572 °F)
Forma del imán Cilíndrico
Material del imán/Proceso Alnico V/moldeado
Disponibilidad Global
Nombre de la serie MG

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Imanes serie MG Hoja de datos Inglés 464KB
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto -- 568KB
Foto de baja resolución de 101MG3 Foto -- 59KB

Características del producto

  • Opciones de tamaño, forma y encapsulado
  • Los distintos materiales magnéticos permiten a los clientes elegir la opción que mejor se ajuste a sus aplicaciones:
    • Las versiones Alnico demuestran buena resistencia física
    • Las versiones de tierras raras (SmCo, samario-cobalto) ofrecen campos magnéticos sólidos
  • Buena estabilidad en un amplio rango de temperaturas operativas (-40 °C a 300 °C [-40 °F a 572 °F])
  • Amplia selección de niveles operativos de gauss magnético
  • Disponibilidad de manguitos roscados de metal o de plástico que facilitan la instalación

Aplicaciones

Industrial:

  • Detección de cierre de puertas o tapas en electrodomésticos y contenedores controlados electrónicamente: Un imán integrado a una puerta o tapa activa un IC (circuito integrado) de sensor de efecto Hall unipolar empotrado en el marco de la puerta y brinda información sobre la posición de apertura o cierre
  • Detección de velocidad y revoluciones por minuto (r. p. m.) en equipos de acondicionamiento físico e industriales: Un imán de la polaridad adecuada montado en el eje del motor de una cinta caminadora activa un IC (circuito integrado) de sensor de efecto Hall unipolar, el cual genera un único pulso digital por cada revolución para informar la velocidad del equipo o las r. p. m.

Médico:

  • Sensor de posición en camas hospitalarias y equipos médicos: Los imanes montados en brazos activadores de equipos informan sobre la posición inicial o final.
  • Monitor de recipientes de medicamentos en carritos de medicamentos portátiles: Un imán y un IC (circuito integrado) de sensor de efecto Hall unipolar montados en un carrito dispensador de medicamentos brindan información sobre la posición de apertura o cierre