¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Celdas de carga tipo viga S y Z  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Código de pedido CA151MS,1BB,2U,6E,9A,30B
Rango 20 000 N
Precisión escala completa de ±0,03 %
No linealidad ±0,03 % de FS (típ.)
Histéresis ±0,03 % de FS (típ.)
Salida 2 mV/V (nominal)
Operación Tensión/compresión
Temperatura (en funcionamiento) -20 °C a 80 °C (-4 °F a 176 °F)
Temperatura (compensada) -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,003 % de escala completa/°C
Efecto de temperatura (intervalo) 0,003 % de lectura/°C
Terminación eléctrica (estándar) Cable integral (PVC), 1,5 m [4,92 ft]
Material de estructura Acero de aleación
Nombre de la serie Modelo 151

Especificaciones técnicas

Código de pedido CA151MS,1BB,2U,6E,9A,30B
Rango 20 000 N
Precisión escala completa de ±0,03 %
No linealidad ±0,03 % de FS (típ.)
Histéresis ±0,03 % de FS (típ.)
Salida 2 mV/V (nominal)
Operación Tensión/compresión
Temperatura (en funcionamiento) -20 °C a 80 °C (-4 °F a 176 °F)
Temperatura (compensada) -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
Efecto de temperatura (cero) 0,003 % de escala completa/°C
Efecto de temperatura (intervalo) 0,003 % de lectura/°C
Terminación eléctrica (estándar) Cable integral (PVC), 1,5 m [4,92 ft]
Material de estructura Acero de aleación
Nombre de la serie Modelo 151

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Imagen de alta resolución 89697 Foto -- 567KB
Imagen de baja resolución 89697 Foto -- 81KB
Modelo 151/152: Hoja de datos de las celdas de carga tipo viga S de tensión y compresión Hoja de datos Inglés 344KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB
Máquinas de uniformidad de neumáticos para fábricas de neumáticos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Características del producto

  • Medición de fuerza/carga de tensión y compresión
  • Rango de capacidad amplio: 50 N a 50 000 N
  • Precisión: ±0,03 % de FS
  • Rosca métrica
  • Construcción de una sola pieza en aluminio o acero de aleación niquelado
  • Capacidad de sobrecarga: 150 % de FS
  • Sellado IP67
  • Cable integral: 1,5 m [4,92 ft]

Aplicaciones

  • Médico: Prueba de jeringas y agujas
  • Industrial: Máquina de prueba universal
  • Industrial: Máquina de prueba de materiales

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink